??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
Wilo
Beschreibung
2m³/h (nominal flow), PN25
Stückliste
4239056
Artikelnummer
Typenschlüssel
Level Of Detail
Hersteller
WILO SE
Kurztext
Normalsaugende, hocheffiziente mehrstufige Hochdruck-Kreiselpumpe in vertikaler Ausführung mit Inline-Anschlüssen
Ausschreibungstext
Hocheffiziente Hochdruck-Kreiselpumpe in vertikaler Ausführung mit Inline-Anschlüssen, IEC-Motor mit Motoreffizienzklasse IE4 und integriertem, luftgekühltem Frequenzumrichter. Der eingebaute Frequenzumrichter ermöglicht eine variable Drehzahl sowie Druck- und PID-Regelung. Regelungsarten Drehzahlregelung: Manuell durch grünen Knopf oder durch externe Signale *Konstanter oder variabler Druck: Druckregelung mit Sensor, Sollwerteinstellung durch grünen Knopf oder externe Signale *PID-Regelung: andere konstante Steuerungsvariablen (Temperatur, Volumenstrom, Druck …) mit Sensor, Sollwert-Einstellung mit dem grünen Knopf, mithilfe externer Signale Das Elektronikmodul bietet verschiedene Schutzfunktionen einschließlich Überlastschutz, Wassermangelerkennung sowie Schutz vor Netzunterspannung oder -überspannung, hoher Umgebungstemperatur, Phasenausfall, blockierten Pumpen und Kurzschluss. Fehlermeldungen werden über das Display ausgegeben. Eingang: *In1: Eingang, Sensorsignal 4 – 20 mA, 0 – 10 V, 0 – 20 mA oder 2 – 10 V *In2: Eingang, Sollwert 0 – 20 mA, 0 – 10 V, 4 – 20 mA oder 2 – 10 V Ausgang: *Spannungsausgang +24 V mit max. Kontaktstärke von 60 mA *Potentialfreie Sammelbetriebs- und Sammelstörmeldungen *Externer Ein/Aus-Modus. IR-Kommunikation *Steckplatz für Wilo-IF-Module Modbus, BACnet, CAN, PLR, LON für die Anbindung an die Gebäudeautomation Der Anschluss der Pumpen- und Motorwelle erfolgt mittels Schalenkupplung. Ein gesondertes Laternen-Kugellager stellt die optimale Aufnahme von Axialkräften sicher. Spezielle, fest angebaute Hebeösen ermöglichen den einfachen Einbau der Pumpe. Die Pumpe ist geeignet für den Einsatz in der Wasserversorgung und Druckerhöhung, in industriellen Umwälzsystemen sowie in Prozesswasserkreisläufen und geschlossenen Kühlkreisläufen. Sie kann ferner in Waschanlagen sowie für die Bewässerung verwendet werden. Besonderheiten/Produktvorteile *Einfacher Betrieb und Einstellung durch grünen Knopf mit Blockierfunktion und Display *Wirkungsgradoptimierte, lasergeschweißte und hocheffiziente 2D-/3D-Hydraulik (mit Durchfluss- und Entgasungsoptimierung) *Korrosionsbeständige Laufräder, Leiträder und Stufengehäuse *Hydraulik mit Durchfluss- und Entgasungsoptimierung *Volumenstrom- und NPSH-optimiertes Pumpengehäuse *Wartungsfreundliche Bauart *Trinkwasserzulassung für Pumpen mit mediumberührenden Teilen aus Edelstahl (EPDM-Ausführung) Lieferumfang *Wilo-Helix VE oder Wilo-Helix FIRST VE Hochdruck-Kreiselpumpe *Einbau- und Betriebsanleitung *Wilo-Helix VE und Wilo-Helix FIRST VE 2, 4, 6, 10, 16 PN 16, Ausführung mit Ovalflanschen: Oval-Gegenflansche mit dazugehörigen Schrauben, Muttern und Dichtungen Hinweise zur Bauart *Die Baureihe Wilo-Helix VE und Wilo-Helix FIRST VE ist mit einer anwenderfreundlichen Gleitringdichtung (X-Seal) in Kartuschen-Bauweise sowie mit einer serienmäßigen Dichtung für eine einfache Wartung bzw. mit einer serienmäßigen Gleitringdichtung ausgestattet. Verschiedene Wellendichtungsvarianten und Gummi-Werkstoffe auf Anfrage. *Die Ausbaukupplung ermöglicht einen schnellen und einfachen Austausch der Gleitringdichtung ohne Ausbau des Motors (Motoren ab 5,5 kW). *Runde DIN-Gegenflansche aus Grauguss oder Edelstahl, Schrauben, Muttern und Dichtungen sind als Zubehör erhältlich. *Weitere Flanschanschlüsse wie z. B. Victaulic auf Anforderung *Optionale, einsteckbare IF-Module *Sensoren sind als Zubehör erhältlich *Bypass-Sets sind als Zubehör erhältlich
Produktbezeichnung
ETIM Class (EC)
EC011334
Ausführung
Vertikal
Werkstoff des Pumpengehäuses
Grauguss
Werkstoffgüte des Pumpengehäuses
EN-GJL-250
Werkstoff des Gebläserads/Laufrads
Edelstahl
Werkstoff des Gebläserads/Laufrads
X2CrNi18-9
Werkstoff des Anschlusses
Grauguss
Werkstoffgüte Anschluss
EN-GJL-250
Volumenstrom (BEP)
0 m³/h
Förderhöhe bei Volumenstrom (BEP)
0 kPa
Max. Pumpvolumen
4.95 m³/h
Max. Förderhöhe
m
Max. Arbeitsdruck
16.0 bar
Elektrischer Anschluss
Anschlussklemmen
Kabellänge
0 mm
Bemessungsspannung
400 V
Anzahl der Phasen
3
Frequenz
50. 60 Hz
Nennstrom
A
Motorausgangsleistung (P2)
kW
Mindesteffizienzindex (MEI)
0.7
Isolationsklasse nach IEC
F
Drehzahl
3500.0 1/min
Drehzahlregelung Motor
eingebaut
Art der Drehzahlregelung
stufenlos
Motor mit verlängerter Achse
nein
Kommunikation
Prepared
Funkstandard Bluetooth
0
Funkstandard 2G / 3G / 4G
0
Funkstandard 2G / 3G / 4G
0
Funkstandard 5G
0
Schnittstellensignal 0-10 V / 2-10 V
0
Schnittstellensignal 0-20 mA / 4-20 mA
0
Schnittstelle PT100 / PT1000 / PTC
0
Schnittstelle Pulse Width Modulation (PWM)
0
Schnittstelle Impulszähler (Pulse counter)
0
Potentialfreier Schaltkontakt
0
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232
nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP
0
Unterstützt Protokoll für KNX
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO
nein
Unterstützt Protokoll für CAN/CANOpen
nein
Unterstützt Protokoll für Modbus TCP
0
Unterstützt Protokoll für Modbus RTU
0
Supporting protocol for BACnet MS/TP
nein
Unterstützt Protokoll für BACnet IP
nein
Unterstützt Protokoll für LON/LONWorks
nein
Unterstützt Protokoll für LIN Bus
nein
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)
°C
Umgebungstemperatur
-15.0 °C
Anschluss Einlassseite
Flansch
Durchmesser, Anschluss Einlass
DN 25
Rohraußendurchmesser, Anschluss Einlassseite
25 mm
Druckstufe Flanschanschluss Einlass
PN 25 bar
Anschlussstandard Einlass
EN 1092-2
Anschluss Auslassseite
Flange;DN25-PN25-EN1092-2
Durchmesser, Anschluss Auslass
DN 25
Rohraußendurchmesser, Anschluss Auslassseite
25 mm
Druckstufe Flanschanschluss Auslass
PN 25 bar
Anschlussstandard Auslass
EN 1092-2
Flanschform
Flansch
Selbstansaugend
nein
Schutzart (IP)
IP55
Einbaulänge
250.0 mm
Pumpenhöhe
mm
Gewicht
kg
Explosionsgeschützt
-
Normmotor
Asynchron W/ FC
Motor-Energieeffizienzklasse
IE4
Mit Trockenlaufschutz
nein
Zulassung
nein
Gleitringdichtung
Mit ovalen Gegenflanschen
nein
Winkel Elektrogehäuse
0 °
Winkel zum ersten Bolzenloch
45 °
Winkel zum ersten Bolzenloch
45 °
Flanschstärke (inkl. Dichtkante)
18 mm
Flanschstärke (inkl. Dichtkante)
18 mm
Breite ovaler Flansch
0 mm
Breite ovaler Flansch
0 mm
Außendurchmesser Flansch
115 mm
Außendurchmesser Flansch
115 mm
Rohraußendurchmesser Anschluss
31 mm
Rohraußendurchmesser Anschluss
31 mm
Durchmesser Bolzenloch
14 mm
Durchmesser Bolzenloch
14 mm
Durchmesser Dichtkante
65 mm
Durchmesser Dichtkante
65 mm
Nenninnendurchmesser
25 mm
Nenninnendurchmesser
25 mm
Stärke Dichtkante
3.0 mm
Stärke Dichtkante
3.0 mm
Pumpenhöhe
mm
Durchmesser Motor
mm
Höhe bis Unterkante Elektrogehäuse
mm
Abstand bis Mittenanschluss
75 mm
Abstand bis Unterkante Seitenmotor
mm
Dicke Fuß
20 mm
Abstand bis Befestigung
mm
Teilkreis
85 mm
Teilkreis
85 mm
Anschlusslänge
125 mm
Anschlusslänge
125 mm
Breite Elektrogehäuse
mm
Länge Elektrogehäuse
mm
Mitte Pumpe bis Oberkante Elektrogehäuse
mm
Mittenabstand Löcher
85 mm
Mittenabstand Löcher
85 mm
Länge ovaler Flansch
0 mm
Länge ovaler Flansch
0 mm
Anzahl der Schraublöcher
4
Anzahl der Schraublöcher
4
Arbeitslänge
125 mm
Arbeitslänge
125 mm
Abmessungen
0.00 mm
Abmessungen
0 mm
Abmessungen
0.00 mm
Abmessungen
0 mm
Abmessungen
180 mm
Abmessungen
212 mm
Abmessungen
0 mm
Abmessungen
183 mm
Abmessungen
0 mm
Abmessungen
0 mm
Abmessungen
0 mm
Abmessungen
0
Abmessungen
0
Abmessungen
160 mm
Abmessungen
10.8 mm
Abmessungen
152 mm
Abmessungen
mm
Abmessungen
13 mm
Abmessungen
180 mm
Abmessungen
123 mm
Abmessungen
0 mm
Abmessungen
mm
Abmessungen
mm
Abmessungen
0
Abmessungen
0.0 mm
Abmessungen
0 mm
Abmessungen
100 mm
Abmessungen
171 mm
Abmessungen
0 mm
Abmessungen
183 mm
Abmessungen
0 mm
Abmessungen
0 mm
Abmessungen
181 mm
Winkel
180 °
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen