??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 19
HELP_VARIABLE
Empresa
Wilo
Descrição:
2m³/h (nominal flow), PN25
Lista de peças
4201042
Produktabbildung
Número de item
Código do tipo
Level Of Detail
Fabricante
WILO SE
Pequeno texto
Bombas centrífugas de alta pressão com aspiração normal, altamente eficientes, multicelulares na versão vertical com ligações Inline
Texto da proposta
Bomba centrífuga de alta pressão, altamente eficiente, na versão vertical com ligações Inline. A bomba centrífuga de alta pressão com aspiração normal tem no conjunto uma construção especialmente compacta. A ligação do veio da bomba e do veio do motor normalizado IEC é efetuada através do acoplamento de isolamento. Um rolamento de esferas separado para a lanterna assegura a absorção ideal das forças axiais. Os apoios intermédios no sistema hidráulico e o veio resistente à corrosão através da cavilha em aço inoxidável garantem uma longa vida útil. Corpo da bomba e lanterna têm revestimento PCS. Olhais de elevação especiais, montados de modo fixo, permitem uma fácil instalação da bomba. A bomba é adequada para a utilização no abastecimento de água e aumento de pressão, em sistemas de circulação industriais, circuitos de água do processo e circuitos de refrigeração fechados. Além disso, pode ser utilizada em sistemas de extinção de incêndios, sistemas de lavagem, bem como para a irrigação. Características especiais/vantagens do produto *Sistema hidráulico com rendimento optimizado e soldado a laser 2D/3D *Impulsores, rodas de guia e caixa de níveis resistentes à corrosão *Sistema hidráulico com otimização do fluxo e da desgaseificação *Corpo da bomba reforçado e otimizado em termos de caudal e de NPSH *Ocupa pouco espaço e é de fácil manutenção graças à sua construção compacta *Proteção de acoplamento especialmente robusta Equipamento fornecido *Bomba centrífuga de alta pressão Wilo-Helix FIRST V *Manual de instalação e funcionamento *Versão PN 16 com flanges ovais: Contraflange em ferro fundido com os respectivos parafusos, porcas e empanques mecânicos Indicações relativas à construção *A proteção do motor deve ser acautelada mediante pedido ou no local. *A posição padrão da caixa de terminais está alinhada na flange de aspiração que, no entanto, se necessário, pode ser alterada. *A Wilo-Helix FIRST V está equipada de série com um empanque mecânico. *Para as versões das bombas PN 16 e PN 25 e Pmax = 30 bar estão disponíveis como acessórios contraflanges DIN circulares em ferro fundido ou aço inoxidável, parafusos, porcas e vedantes. *Kits de derivação disponíveis como acessórios. *Wilo-Helix V na versão ATEX a pedido.
Designação do produto
ETIM Class (EC)
EC011334
Modelo
Vertical
Material da carcaça da bomba
Ferro fundido
Classe de qualidade da carcaça da bomba
EN-GJL-250
Impulsor material/roda da bomba
Aço inoxidável
Impulsor material/roda da bomba
X2CrNi18-9
Material de conexão
Ferro fundido
Classe de qualidade da carcaça da bomba
EN-GJL-250
Volume flow rate (BEP)
0 m³/h
Head at flow rate (BEP)
0 kPa
Fluxo de descarga máxima
4.0 m³/h
Altura estática máxima
m
Máx. pressão de operação
bar
Ligação elétrica
Terminais
Comprimento do cabo
0 mm
Tensão nominal
400 V
Número de fases
3
Frequência
50 Hz
Corrente nominal
A
Potência do motor (P2)
kW
Minimum Efficiency Index (MEI)
0.7
Classe de isolamento acc. IEC
F
Velocidade de rotação
2900.0 1/min
Controlo de velocidade do motor
Sem
Tipo de controlo de velocidade
outros
Motor with extended shaft
não
Communication
Sem
Rádio padrão Bluetooth
0
Rádio padrão WLAN 802.11
0
Rádio padrão WLAN 802.11
0
Radio standard 5G
0
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
0
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
0
Interface PT100 / PT1000 / PTC
0
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
0
Interface pulse counter
0
Contato livre de potencial
0
Com interface de comunicação RS-485
não
Com interface de comunicação RS-232
não
Protocolo de suporte para EtherNet/IP
0
Protocolo de suporte para KNX
não
Protocolo de suporte para PROFIBUS
não
Protocolo de suporte para PROFINET IO
não
Supporting protocol for CAN/CANOpen
não
Supporting protocol for Modbus TCP
0
Supporting protocol for Modbus RTU
0
Supporting protocol for BACnet MS/TP
não
Supporting protocol for BACnet IP
não
Supporting protocol for LON/LONWorks
não
Supporting protocol for LIN Bus
não
Min. temperatura média (contínua)
-20.0 °C
Temperatura ambiente
-15.0 °C
Connection on supply side
Flange
Diameter of connection on supply side
DN 25
Outer pipe diameter connection inlet side
25 mm
Classe de compressão do flange
PN 25 bar
Connection standard inlet side
EN 1092-2
Conexão 2
Flange;DN25-PN25-EN1092-2
Diâmetro da conexão no lado da entrega
DN 25
Diâmetro da conexão no lado da entrega
25 mm
Classe de compressão do flange
PN 25 bar
Connection standard outlet side
EN 1092-2
Forma da flange
Flange
Self-priming
não
Grau de proteção (IP)
IP55
Comprimento incorporado
250.0 mm
Altura da bomba
mm
Peso
kg
Antideflagrante
Standard motor
Assíncrono
Classe da eficiência energética do motor
With protection against dry running
não
Aprovação
não
Empanque mecânico
BQ1EGG
With oval counterflanges
não
Angle electrical cabinet
0 °
Ângulo em relação ao primeiro furo do poço
45 °
Ângulo em relação ao primeiro furo do poço
45 °
Espessura da flange (incluindo o lábio de vedação)
18 mm
Espessura da flange (incluindo o lábio de vedação)
18 mm
Width oval flange
0 mm
Width oval flange
0 mm
Diâmetro externo da flange
115 mm
Diâmetro externo da flange
115 mm
Diâmetro externo do tubo, conexão
31 mm
Diâmetro externo do tubo, conexão
31 mm
Diâmetro do furo do parafuso
14 mm
Diâmetro do furo do parafuso
14 mm
Diâmetro do lábio de vedação
65 mm
Diâmetro do lábio de vedação
65 mm
Diâmetro interno nominal
25 mm
Diâmetro interno nominal
25 mm
Espessura do lábio de vedação
3.0 mm
Espessura do lábio de vedação
3.0 mm
Altura da bomba
mm
Diameter motor
mm
Dimensões
mm
Dimensões
75 mm
Dimensões
mm
Dimensões
20 mm
Dimensões
mm
Círculo de inclinação
85 mm
Círculo de inclinação
85 mm
Dimensões
125 mm
Dimensões
125 mm
Width electrical cabinet
mm
Length electrical cabinet
mm
Centre pump to top side electrical cabinet
mm
Centre-to-centre holes
85 mm
Centre-to-centre holes
85 mm
Length oval flange
0 mm
Length oval flange
0 mm
Número de orifícios dos parafusos
4
Número de orifícios dos parafusos
4
Duração do trabalho
125 mm
Duração do trabalho
125 mm
Dimensões
0.00 mm
Dimensões
0 mm
Dimensões
0.00 mm
Dimensões
0 mm
Dimensões
180 mm
Dimensões
212 mm
Dimensões
0 mm
Dimensões
183 mm
Dimensões
0 mm
Dimensões
0 mm
Dimensões
0 mm
Dimensões
0
Dimensões
0
Dimensões
160 mm
Dimensões
10.8 mm
Dimensões
152 mm
Dimensões
mm
Dimensões
13 mm
Dimensões
180 mm
Dimensões
123 mm
Dimensões
0 mm
Dimensões
158.5 mm
Dimensões
mm
Dimensões
0
Dimensões
0.0 mm
Dimensões
0 mm
Dimensões
100 mm
Dimensões
171 mm
Dimensões
0 mm
Dimensões
183 mm
Dimensões
0 mm
Dimensões
0 mm
Dimensões
181 mm
Ângulo
180 °
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD