??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 19
HELP_VARIABLE
Společnost
Wilo
Popis
2m³/h (nominal flow), PN25
Kusovník
4201042
Produktabbildung
Číslo položky
Skriv kod
Level Of Detail
Výrobce
WILO SE
Kort text
Vysoce účinné vícestupňové vysokotlaké odstředivé čerpadlo s normálním sáním ve vertikálním provedení s inline přípojkami
Anbudstext
Vysoce účinné vysokotlaké odstředivé čerpadlo ve vertikálním provedení s inline-přípojkami. Vysokotlaké odstředivé čerpadlo s normálním sáním má celkově obzvlášť kompaktní konstrukci. Připojení hřídele čerpadla a motoru dle normy IEC je provedeno prostřednictvím skořepinové spojky. Speciální lucernové kuličkové ložisko zajišťuje optimální zachycení axiálních sil. Vnitřní ložiska v hydraulické soustavě a korozivzdorný hřídel díky pouzdra z nerezové oceli zajišťují dlouhou životnost. Skříň čerpadla a lucerna jsou opatřeny KTL lakováním. Speciální, pevně namontovaná závěsná oka umožňují jednoduchou instalaci čerpadla. Čerpadlo je vhodné pro použití v oblasti zásobování vodou a zvyšování tlaku, v průmyslových cirkulačních systémech, v okruzích výrobní vody a v uzavřených chladicích okruzích. Dále se může používat v hasicích zařízeních, myčkách a k zavlažování. Zvláštnosti/přednosti výrobku *Laserem svařená hydraulika 2D/3D s optimalizací účinku *Oběžná kola, rozváděcí kola a vodicí skříň odolné vůči korozi *Hydraulika s optimalizací průtoku a odplynování *Zesílená skříň čerpadla optimalizovaná z hlediska průtoku a negativní výšky sání NPSH *Nízká prostorová náročnost a snadná údržba díky kompaktní konstrukci *Zvláště robustní ochranný kryt spojky Obsah dodávky *Vysokotlaké odstředivé čerpadlo Wilo-Helix FIRST V *Návod k montáži a obsluze *Provedení PN 16 s oválnými přírubami: Protipříruba z litiny s příslušnými šrouby, maticemi a těsněním Upozornění ke konstrukčnímu typu *Ochrana motoru na vyžádání nebo k zajištění zákazníkem. *Standardní poloha svorkovnice je vyrovnaná v sací přírubě, lze ji však v případě potřeby změnit. *Wilo-Helix FIRST V je sériově vybaveno mechanickou ucpávkou. *Pro provedení čerpadel PN 16, PN 25 a Pmax = 30 barů lze jako příslušenství dodat kruhové protipříruby DIN z šedé litiny nebo nerezové oceli, šrouby, matice a těsnění. *Obtokové sady lze dodat jako příslušenství. *Wilo-Helix V provedení ATEX na vyžádání.
Název výrobku
ETIM Class (EC)
EC011334
Provedení
Svisle
Materiál skříně čerpadla
šedá litina
Kvalita materiálu skříně čerpadla
EN-GJL-250
Oběžné kolo
Nerezová ocel
Oběžné kolo
X2CrNi18-9
Materiál skříně čerpadla
šedá litina
Kvalita materiálu skříně čerpadla
EN-GJL-250
Volume flow rate (BEP)
0 m³/h
Head at flow rate (BEP)
0 kPa
Max. discharge flow
4.0 m³/h
Max. dopravní výška
m
Max. operating pressure
bar
Elektrické připojení
Připojovací svorky
Cable length
0 mm
Dimenzované napětí
400 V
Počet fází
3
Kmitočet
50 Hz
Jmenovitý proud
A
Výkon motoru (P2)
kW
Minimum Efficiency Index (MEI)
0.7
Izolační třída podle IEC
F
Jmenovité otáčky
2900.0 1/min
Regulace otáček motoru
Bez
Druh regulace otáček
ostatní
Motor s prodlouženou osou
žádný
Communication
Bez
Radio standard Bluetooth
0
Radio standard 2G / 3G / 4G
0
Radio standard 2G / 3G / 4G
0
Radio standard 5G
0
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
0
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
0
Interface PT100 / PT1000 / PTC
0
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
0
Interface pulse counter
0
Potential free switch contact
0
With communication interface RS-485
ne
With communication interface RS-232
ne
Supporting protocol for EtherNet/IP
0
Supporting protocol for KNX
ne
Supporting protocol for PROFIBUS
ne
Supporting protocol for PROFINET IO
ne
Supporting protocol for CAN/CANOpen
ne
Supporting protocol for Modbus TCP
0
Supporting protocol for Modbus RTU
0
Supporting protocol for BACnet MS/TP
žádný
Supporting protocol for BACnet IP
žádný
Supporting protocol for LON/LONWorks
žádný
Supporting protocol for LIN Bus
ne
Min. teplota média (nepřetržitý provoz)
-20.0 °C
Min. teplota média (nepřetržitý provoz)
-15.0 °C
Připojení strany přítoku
Příruba
Průměr, připojení přítoku
DN 25
Průměr, připojení přítoku
25 mm
Tlakový stupeň příruby
PN 25 bar
Connection standard inlet side
EN 1092-2
Připojení 2
Flange;DN25-PN25-EN1092-2
Průměr, připojení vypouštění
DN 25
Průměr, připojení vypouštění
25 mm
Tlakový stupeň příruby
PN 25 bar
Connection standard outlet side
EN 1092-2
Flange shape
Příruba
Samonasávací
žádný
Třída krytí (IP)
IP55
Konstrukční délka
250.0 mm
Výška čerpadla
mm
Hmotnost
kg
Chráněno proti výbuchu
Standard motor
Asynchronní
Energetická třída motoru
With protection against dry running
žádný
Přijetí
žádný
Mechanická ucpávka
BQ1EGG
S oválnými protipřírubami
žádný
Angle electrical cabinet
0 °
Angle to first bolt hole
45 °
Angle to first bolt hole
45 °
Thickness flange (incl. sealing edge)
18 mm
Thickness flange (incl. sealing edge)
18 mm
Width oval flange
0 mm
Width oval flange
0 mm
Outer diameter of flange
115 mm
Outer diameter of flange
115 mm
Outer pipe diameter connection
31 mm
Outer pipe diameter connection
31 mm
Diameter bolt hole
14 mm
Diameter bolt hole
14 mm
Diameter sealing edge
65 mm
Diameter sealing edge
65 mm
Nominal inner diameter
25 mm
Nominal inner diameter
25 mm
Thickness sealing edge
3.0 mm
Thickness sealing edge
3.0 mm
Výška čerpadla
mm
Diameter motor
mm
Height to bottom side electrical cabinet
mm
Distance to centre connection
75 mm
Distance to bottom side motor
mm
Thickness foot
20 mm
Distance to fastening
mm
Pitch circle
85 mm
Pitch circle
85 mm
Connection length
125 mm
Connection length
125 mm
Width electrical cabinet
mm
Length electrical cabinet
mm
Centre pump to top side electrical cabinet
mm
Centre-to-centre holes
85 mm
Centre-to-centre holes
85 mm
Length oval flange
0 mm
Length oval flange
0 mm
Number of bolt holes
4
Number of bolt holes
4
Working length
125 mm
Working length
125 mm
Dimensions
0.00 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
0.00 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
180 mm
Dimensions
212 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
183 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
0
Dimensions
0
Dimensions
160 mm
Dimensions
10.8 mm
Dimensions
152 mm
Dimensions
mm
Dimensions
13 mm
Dimensions
180 mm
Dimensions
123 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
158.5 mm
Dimensions
mm
Dimensions
0
Dimensions
0.0 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
100 mm
Dimensions
171 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
183 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
181 mm
Angle bracket
180 °
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model