??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 11
HELP_VARIABLE
Společnost
Wilo
Popis
2m³/h (nominal flow), PN16
Kusovník
4201029
Produktabbildung
Číslo položky
Skriv kod
Level Of Detail
Výrobce
WILO SE
Kort text
Vysoce účinné vícestupňové vysokotlaké odstředivé čerpadlo s normálním sáním ve vertikálním provedení s inline přípojkami
Anbudstext
Vysoce účinné vysokotlaké odstředivé čerpadlo ve vertikálním provedení s inline-přípojkami. Vícestupňové vysokotlaké odstředivé čerpadlo s normálním sáním má zvláště kompaktní celkový design. Hřídel čerpadla a hřídel normovaného IEC motoru jsou navzájem propojeny přes miskovou spojku. Samostatné lucernové valivé ložisko pro optimální absorpci axiálních sil. Vnitřní ložiska v hydraulické soustavě a korozivzdorný hřídel díky pouzdra z nerezové oceli zajišťují dlouhou životnost. Skříň čerpadla a lucerna mají katoforézní ochrannou vrstvu. Speciální, pevně namontovaná závěsná oka pro snadnou instalaci čerpadla. Čerpadlo je vhodné pro zásobování vodou a zvyšování tlaku (volba varianty Helix závisí na místních předpisech), průmyslové oběhové systémy, výrobní vodu a chladicí okruhy. Lze ho používat také v hasicích systémech, pracích zařízeních a na zavlažování. Zvláštnosti/přednosti výrobku *Laserem svařená hydraulika 2D/3D s optimalizací účinku *Oběžná a rozváděcí kola, odolná vůči korozi a vodicí skříň *Hydraulické části optimalizované z hlediska proudění a hluku *Zesílená skříň čerpadla optimalizovaná z hlediska proudění a negativní výšky sání NPSH *Nízká prostorová náročnost a snadná údržba díky kompaktní konstrukce *Zvláště robustní ochranný kryt spojky Obsah dodávky *Vícestupňové vysokotlaké odstředivé čerpadlo Wilo-Helix FIRST V *Návod k montáži a obsluze *Protipříruby z šedé litiny a příslušné šrouby, matice a těsnění u provedení čerpadla PN16 s oválními přírubami Informace o dimenzování *Provedení se schválením pro pitnou vodu na vyžádání *Ochrana motoru na vyžádání nebo k zajištění zákazníkem *Standardní poloha svorkovnice je vyrovnaná v sací přírubě, lze ji však v případě potřeby změnit *Wilo-Helix FIRST V je vybaveno standardní mechanickou ucpávkou *Protipříruby lze dodat jako příslušenství *Obtokové soupravy lze dodat jako příslušenství
Název výrobku
ETIM Class (EC)
EC011334
Provedení
Svisle
Materiál skříně čerpadla
šedá litina
Kvalita materiálu skříně čerpadla
EN-GJL-250
Oběžné kolo
Nerezová ocel
Oběžné kolo
X2CrNi18-9
Materiál skříně čerpadla
šedá litina
Kvalita materiálu skříně čerpadla
EN-GJL-250
Volume flow rate (BEP)
0 m³/h
Head at flow rate (BEP)
0 kPa
Max. discharge flow
4.5 m³/h
Max. dopravní výška
m
Max. operating pressure
16.0 bar
Elektrické připojení
Připojovací svorky
Cable length
0 mm
Dimenzované napětí
460 V
Počet fází
3
Kmitočet
60 Hz
Jmenovitý proud
A
Výkon motoru (P2)
kW
Minimum Efficiency Index (MEI)
0.0
Izolační třída podle IEC
F
Jmenovité otáčky
1/min
Regulace otáček motoru
Bez
Druh regulace otáček
ostatní
Motor s prodlouženou osou
žádný
Communication
Bez
Radio standard Bluetooth
0
Radio standard 2G / 3G / 4G
0
Radio standard 2G / 3G / 4G
0
Radio standard 5G
0
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
0
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
0
Interface PT100 / PT1000 / PTC
0
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
0
Interface pulse counter
0
Potential free switch contact
0
With communication interface RS-485
ne
With communication interface RS-232
ne
Supporting protocol for EtherNet/IP
0
Supporting protocol for KNX
ne
Supporting protocol for PROFIBUS
ne
Supporting protocol for PROFINET IO
ne
Supporting protocol for CAN/CANOpen
ne
Supporting protocol for Modbus TCP
0
Supporting protocol for Modbus RTU
0
Supporting protocol for BACnet MS/TP
žádný
Supporting protocol for BACnet IP
žádný
Supporting protocol for LON/LONWorks
žádný
Supporting protocol for LIN Bus
ne
Min. teplota média (nepřetržitý provoz)
-20.0 °C
Min. teplota média (nepřetržitý provoz)
-15.0 °C
Připojení strany přítoku
Screwed connection inner thread
Průměr, připojení přítoku
G 1
Průměr, připojení přítoku
25 mm
Tlakový stupeň příruby
PN 16 bar
Connection standard inlet side
DIN ISO 228-1
Připojení 2
Screwed connection inner thread;Oval-G1-PN16-DIN-ISO228-1
Průměr, připojení vypouštění
G 1
Průměr, připojení vypouštění
25 mm
Tlakový stupeň příruby
PN 16 bar
Connection standard outlet side
DIN ISO 228-1
Flange shape
Screwed connection inner thread
Samonasávací
žádný
Třída krytí (IP)
IP55
Konstrukční délka
204.0 mm
Výška čerpadla
mm
Hmotnost
kg
Chráněno proti výbuchu
0
Standard motor
Asynchronní
Energetická třída motoru
With protection against dry running
žádný
Přijetí
žádný
Mechanická ucpávka
BQ1EGG
S oválnými protipřírubami
yes
Angle electrical cabinet
0 °
Angle to first bolt hole
0 °
Angle to first bolt hole
0 °
Thickness flange (incl. sealing edge)
8 mm
Thickness flange (incl. sealing edge)
8 mm
Width oval flange
66 mm
Width oval flange
66 mm
Outer diameter of flange
47 mm
Outer diameter of flange
47 mm
Outer pipe diameter connection
0
Outer pipe diameter connection
0
Diameter bolt hole
11 mm
Diameter bolt hole
11 mm
Diameter sealing edge
58 mm
Diameter sealing edge
58 mm
Nominal inner diameter
25 mm
Nominal inner diameter
25 mm
Thickness sealing edge
0.0 mm
Thickness sealing edge
0.0 mm
Výška čerpadla
mm
Diameter motor
mm
Height to bottom side electrical cabinet
mm
Distance to centre connection
50 mm
Distance to bottom side motor
mm
Thickness foot
18 mm
Distance to fastening
mm
Pitch circle
75 mm
Pitch circle
75 mm
Connection length
102 mm
Connection length
102 mm
Width electrical cabinet
mm
Length electrical cabinet
mm
Centre pump to top side electrical cabinet
mm
Centre-to-centre holes
75 mm
Centre-to-centre holes
75 mm
Length oval flange
99 mm
Length oval flange
99 mm
Number of bolt holes
2
Number of bolt holes
2
Working length
78 mm
Working length
78 mm
Dimensions
6.75 mm
Dimensions
24 mm
Dimensions
6.75 mm
Dimensions
24 mm
Dimensions
180 mm
Dimensions
212 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
183 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
66 mm
Dimensions
66 mm
Dimensions
160 mm
Dimensions
10.8 mm
Dimensions
152 mm
Dimensions
mm
Dimensions
13 mm
Dimensions
180 mm
Dimensions
98 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
158.5 mm
Dimensions
mm
Dimensions
0
Dimensions
0.0 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
100 mm
Dimensions
157 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
183 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
181 mm
Angle bracket
180 °
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model