??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Wilo
Opis
2m³/h (nominal flow), PN16
Lista materiałowa
4171970
Produktabbildung
Numer przedmiotu
4171970
Wpisz kod
Helix EXCEL 208-1/16/E/KS
Level Of Detail
Producent
WILO SE
Krótki tekst
Wysokosprawna, normalnie zasysająca, wysokociśnieniowa pompa wirowa, w pełni wykonana ze stali nierdzewnej, w z silnikiem EC, o najwyższej klasie sprawności IE5 zgodnie z IEC 60034-30-2, ze zintegrowaną wersją High Efficiency Drive i króćcami Inline.
Tekst przetargu
Wysokosprawna, wysokociśnieniowa pompa wirowa z silnikiem EC, o najwyższej sprawności IE5 zgodnie z IEC 60034-30-2, w wersji pionowej ze zintegrowanym modułem High Efficiency Drive i króćcami Inline. Wbudowana przetwornica częstotliwości umożliwia zmienną prędkość obrotową oraz regulację ciśnienia i PID. Rodzaje regulacji *„Regulacja prędkości obrotowej”: Ręcznie za pomocą zielonego pokrętła lub sygnału z zewnątrz *Stałe i zmienne ciśnienie: Regulacja ciśnienia poprzez czujnik, ustawienie wartości zadanej za pomocą zielonego pokrętła lub sygnału z zewnątrz *Regulator PID: inne stałe zmienne kontrolne (temperatura, przepływ objętościowy, ciśnienie....) z czujnikiem, regulacja wartości zadanej za pomocą zielonego przycisku oraz sygnałów zewnętrznych Moduł elektroniczny zapewnia różne funkcje zabezpieczające włącznie z zabezpieczeniem przeciążeniowym, zabezpieczeniem przed suchobiegiem, przed zbyt niskim napięciem w sieci albo przepięciem, przed wysoką temperaturą otoczenia, zanikiem fazy, blokadą pompy i zwarciem. Komunikaty o awarii są podawane na wyświetlaczu. Wejście: *In1: Wejście, sygnał czujnika 4 – 20 mA, 0 – 10 V, 0 – 20 mA lub 2 – 10 V *In2: Wejście, wartość zadana 0 – 20 mA, 0 – 10 V, 4 – 20 mA lub 2 – 10 V Wyjście: *Wyjście napięcia +24 V z max. obciążeniem styku 50 mA *Bezpotencjałowa zbiorcza sygnalizacja pracy i awarii SBM/SSM *Zewn. Tryb WŁ./WYŁ. Komunikacja podczerwienią *Gniazdo IF-Modułów Wilo Modbus, BACnet, CAN, PLR, LON do połączenia z automatyką budynku Technika zielonego pokrętła oraz wyświetlacz ułatwiają parametryzację i obsługę modułu elektronicznego. Pompa jest wyposażona w wysokowartościową osłonę sprzęgła. Specjalne, wbudowane uchwyty do podnoszenia zapewniają prostą instalację pompy w bezpieczny sposób. Łożyska pośrednie w układzie hydraulicznym i wał odporny na korozję z tuleją ze stali nierdzewnej gwarantują długą żywotność. Pompa służy do zaopatrywania w wodę i podwyższania ciśnienia, zarówno w przemysłowych systemach cyrkulacyjnych, jak i w obiegach wody procesowej i zamkniętych obiegach chłodzenia. Można ją również stosować w myjniach oraz do nawadniania. Cechy szczególne/zalety produktu *Wysokosprawny silnik EC klasy sprawności energetycznej IE5 zgodny z normą IEC 60034-30-2 *Prosta obsługa i konfiguracja za pomocą zielonego przycisku z funkcją blokady i wyświetlaczem *Hydraulika 2D/3D z optymalizacją sprawności, spawana laserowo i wysokosprawna (z optymalizacją przepływu i odgazowania) *Wirniki, kierownice, obudowy stopnia z materiału odpornego na korozję *Korpus pompy zoptymalizowany pod względem przepływu i wartości nadwyżki antykawitacyjnej *Konstrukcja gwarantująca łatwą konserwację *Atest dla wody użytkowej do pomp z częściami ze stali nierdzewnej, które mają kontakt z medium (wersja EPDM) Zakres dostawy *Wysokociśnieniowa pompa wirowa Wilo-Helix EXCEL *Instrukcja montażu i obsługi *Wilo-Helix EXCEL 2, 4, 6, 10, 16 PN 16, wersja z kołnierzem owalnym: Przeciwkołnierze owalne ze stali szlachetnej z przynależnymi śrubami, nakrętkami i uszczelkami Wskazówki odnośnie do konstrukcji *Kompletny typoszereg Helix EXCEL wyposażony jest w przyjazne dla Użytkownika kasetowe uszczelnienie mechaniczne (ze standardowym uszczelnieniem mechanicznym) X-Seal, które umożliwia jego szybką i łatwą wymianę *Okrągłe przeciwkołnierze z żeliwa szarego lub stali nierdzewnej, śruby, nakrętki i uszczelki dla pomp wersji PN 16 oraz PN 25 są dostępne jako wyposażenie dodatkowe. *Sprzęgło demontowalne umożliwia wymianę uszczelnienia mechanicznego bez konieczności demontażu silnika (przy wartości ≥ 5,5 kW) *Opcjonalne, wkładane IF-Moduły *Czujniki są dostępne w ramach wyposażenia dodatkowego. *Zestawy obejść są dostępne w ramach wyposażenia dodatkowego.
Nazwa produktu
Helix EXCEL 208-1/16/E/KS
ETIM Class (EC)
EC011334
Model
Pionowa
Materiał korpusu pompy
Stal nierdzewna
Gatunek materiału korpusu pompy
X5CrNi18-10
Materiał wirnika
Stal nierdzewna
Materiał wirnika
X2CrNi18-9
Materiał połączenia
Stal nierdzewna
Gatunek materiału połączenia
X5CrNi18-10
Volume flow rate (BEP)
0 m³/h
Head at flow rate (BEP)
0 kPa
Maksymalna wydajność (natężenie przepływu)
4.5 m³/h
Maksymalna wysokość podnoszenia
82.86 m
Maks. ciśnienie robocze
16.000 bar
Podłączenie elektryczne
Zaciski przyłączeniowe
Długość kabla
0 mm
Zakres napięcia znamionowego
400 V
Liczba faz
3
Częstotliwość
50. 60 Hz
Prąd znamionowy
1.88 A
Moc oddawana silnika (P2)
1.1 kW
Minimum Efficiency Index (MEI)
0.7
Klasa izolacji wg IEC
F
Prędkość obrotowa
3500.0 1/min
Regulacja obrotów silnika
zabudowany
Sposób regulacji prędkości obrotowej
bezstopniowo
Silnik z przedłużonym wałem
nie
Communication
Prepared
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
0
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
0
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
0
Radio standard 5G
0
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
0
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
0
Interface PT100 / PT1000 / PTC
0
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
0
Interface pulse counter
0
Bezpotencjałowy zestyk przełączający
0
Z interfejsem komunikacyjnym RS-485
nie
Z interfejsem komunikacyjnym RS-232
nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
0
Obsługa protokołu KNX
nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
nie
Supporting protocol for CAN/CANOpen
nie
Supporting protocol for Modbus TCP
0
Supporting protocol for Modbus RTU
0
Supporting protocol for BACnet MS/TP
nie
Supporting protocol for BACnet IP
nie
Supporting protocol for LON/LONWorks
nie
Supporting protocol for LIN Bus
nie
Temperatura medium (ciągła)
-30.0 °C
Temperatura otoczenia
-15.0 °C
Przyłącze od strony zasilającej
Screwed connection inner thread
Diameter of connection on supply side
G 1
Średnica przyłącza od strony zasilającej
25 mm
Klasa ciśnienia kołnierza
PN 16 bar
Connection standard inlet side
DIN ISO 228-1
Połączenie 2
Screwed connection inner thread;Oval-G1-PN16-DIN-ISO228-1
Diameter of connection on delivery side
G 1
Średnica przyłącza od strony tłocznej
25 mm
Klasa ciśnienia kołnierza
PN 16 bar
Connection standard outlet side
DIN ISO 228-1
Kształt końcówki
Screwed connection inner thread
Samozasysanie
nie
Stopień ochrony (IP)
IP55
Długość wbudowania
204.0 mm
Wysokość pompy
944.0 mm
Ciężar
49.4 kg
Wykonanie przeciwwybuchowe
0
Standard motor
Silnik EC
Klasa sprawności energetycznej silnika
IE5
With protection against dry running
nie
Dopuszczenie
ACS
Uszczelnienie mechaniczne
BQ1EGG
Z owalnymi przeciwkołnierzami
yes
Angle electrical cabinet
0 °
Kąty do pierwszego odwiertu
0 °
Kąty do pierwszego odwiertu
0 °
Grubość kołnierza (włącznie z krawędzią uszczelniającą)
8 mm
Grubość kołnierza (włącznie z krawędzią uszczelniającą)
8 mm
Width oval flange
66 mm
Width oval flange
66 mm
Zewnętrzna średnica kołnierza
47 mm
Zewnętrzna średnica kołnierza
47 mm
Średnica zewnętrzna rury połączenia
0
Średnica zewnętrzna rury połączenia
0
Średnica otworu na śruby zaciskowe
11 mm
Średnica otworu na śruby zaciskowe
11 mm
Średnica krawędzi uszczelniającej
58 mm
Średnica krawędzi uszczelniającej
58 mm
Nominalna średnica wewnętrzna
25 mm
Nominalna średnica wewnętrzna
25 mm
Grubość krawędzi uszczelniającej
0.0 mm
Grubość krawędzi uszczelniającej
0.0 mm
Wysokość pompy
944 mm
Diameter motor
206 mm
Wymiary
616 mm
Wymiary
145 mm
Wymiary
616 mm
Wymiary
18 mm
Wymiary
324.5 mm
Średnica podziałowa
75 mm
Średnica podziałowa
75 mm
Długość przyłącza
102 mm
Długość przyłącza
102 mm
Width electrical cabinet
232 mm
Length electrical cabinet
300 mm
Centre pump to top side electrical cabinet
255 mm
Centre-to-centre holes
75 mm
Centre-to-centre holes
75 mm
Length oval flange
99 mm
Length oval flange
99 mm
Liczba otworów na śruby zaciskowe
2
Liczba otworów na śruby zaciskowe
2
Długość robocza
78 mm
Długość robocza
78 mm
Wymiary
6.75 mm
Wymiary
24 mm
Wymiary
6.75 mm
Wymiary
24 mm
Wymiary
440 mm
Wymiary
212 mm
Wymiary
462 mm
Wymiary
183 mm
Wymiary
0 mm
Wymiary
0 mm
Wymiary
0 mm
Wymiary
66 mm
Wymiary
66 mm
Wymiary
151 mm
Wymiary
10.8 mm
Wymiary
152 mm
Wymiary
100 mm
Wymiary
13.5 mm
Wymiary
180 mm
Wymiary
128 mm
Wymiary
95 mm
Wymiary
158.5 mm
Wymiary
12.5 mm
Wymiary
0
Wymiary
0.0 mm
Wymiary
0 mm
Wymiary
320 mm
Wymiary
157 mm
Wymiary
410 mm
Wymiary
183 mm
Wymiary
0 mm
Wymiary
0 mm
Wymiary
181 mm
Kątowniki
180 °
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD