??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Wilo
Descrizione
2m³/h (nominal flow), PN16
Lista materiale
4171970
Produktabbildung
codice articolo
4171970
digita il codice
Helix EXCEL 208-1/16/E/KS
Level Of Detail
fabbricante
WILO SE
breve testo
Pompa centrifuga ad alta prevalenza, normalmente aspirante, ad alta efficienza in acciaio inossidabile con motore EC della classe di efficienza energetica IE5 secondo IEC 60034-30-2, versione verticale, con High Efficiency Drive integrato e raccordi inline.
testo tenero
Pompa centrifuga ad alta prevalenza, ad alta efficienza con motore EC della classe di efficienza energetica IE5 secondo IEC 60034-30-2, versione verticale, con High Efficiency Drive integrato e raccordi inline. Il convertitore di frequenza integrato consente di variare la velocità e la regolazione della pressione e PID. Modi di regolazione *"Controllo della velocità" : manuale tramite pulsante verde o tramite segnali esterni *Pressione costante o variabile: regolazione della pressione con sensore, impostazione valore di consegna tramite pulsante verde o tramite segnali esterni *Regolazione PID: altre variabili di comando costanti (temperatura, portata, pressione....) con sensore, impostazione valore di consegna tramite pulsante verde e segnali esterni Il modulo elettronico offre diverse funzioni di protezione come protezione da sovraccarichi, mancanza d'acqua, tensione di rete insufficiente o sovratensione, elevata temperatura ambiente, mancanza di fase, blocco della pompa e corto circuito. Le segnalazione di guasto vengono visualizzate sul display. Ingresso: *In1: ingresso, segnale di sensore 4 – 20 mA, 0 – 10 V, 0 – 20 mA o 2 – 10 V *In2: ingresso, valore di consegna 0 – 20 mA, 0 – 10 V, 4 – 20 mA o 2 – 10 V Uscita: *uscita tensione +24 V con carico max. del contatto di 50 mA *Segnalazione cumulativa di funzionamento e di blocco libera da potenziale *Est. Modalità ON/OFF. Comunicazione a infrarossi *Vano per innesto di moduli IF Wilo Modbus, BACnet, CAN, PLR, LON per il collegamento al sistema di automazione degli edifici La tecnologia del pulsante verde e il display consentono una parametrizzazione e un funzionamento particolarmente semplificati del modulo elettronico. La pompa è equipaggiata con una protezione del giunto ad alta efficienza. Semplice montaggio garantito grazie agli anelli di sollevamento integrati. Cuscinetti intermedi nel sistema idraulico e albero resistente alla corrosione, grazie alla camicia in acciaio inossidabile, garantiscono lunga vita operativa. La pompa è indicata per l’uso nell’alimentazione idrica e la pressurizzazione, in sistemi di circolazione industriali nonché in circuiti di acqua di processo e circuito di raffreddamento chiusi. È inoltre possibile l’impiego negli impianti di lavaggio e per l’irrigazione canalizzata. Particolarità/vantaggi del prodotto *Motore EC ad alta efficienza della classe di efficienza energetica IE5 secondo IEC 60034-30-2 *Facile funzionamento e configurazione grazie al pulsante verde con funzione di bloccaggio e display *Sistema idraulico 2D/3D ottimizzato al migliore rendimento, saldato a laser e ad alta efficienza (con ottimizzazione per portata e sfiato) *Giranti, diffusori e corpo stadio resistenti alla corrosione *Corpo pompa ottimizzato per portata e NPSH *Tipo costruttivo caratterizzato da manutenzione semplice *Omologazione per acqua potabile per pompe con componenti a contatto con il fluido pompato in acciaio inossidabile (versione EPDM) Fornitura *Pompa centrifuga ad alta prevalenza Wilo-Helix EXCEL *Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione *Wilo-Helix EXCEL 2, 4, 6, 10, 16 PN 16, versione con flange ovali: Controflangia ovale in acciaio inossidabile, con viti, dadi e guarnizioni corrispondenti Indicazioni relative al tipo costruttivo *L’intera serie Helix EXCEL completa è dotata di una tenuta meccanica a cartuccia facile da usare (con tenuta meccanica standard) X-Seal, che consente una manutenzione rapida e semplice. *Per le pompe delle versioni PN 16 e PN 25 sono disponibili come accessori le controflange rotonde in ghisa grigia o in acciaio inossidabile, nonché viti, dadi e guarnizioni. *Il giunto spaziatore (con valore ≥ 5,5 kW) consente la sostituzione della tenuta meccanica senza smontare il motore *Moduli IF innestabili opzionali *I sensori sono disponibili come accessori. *I kit by-pass sono disponibili come accessori.
Denominazione del prodotto
Helix EXCEL 208-1/16/E/KS
ETIM Class (EC)
EC011334
esecuzione
Verticale
materiale dell\'involucro della pompa
Acciaio inossidabile
qualità materiale dell\'involucro della pompa
X5CrNi18-10
materiale girante
Acciaio inossidabile
materiale girante
X2CrNi18-9
materiale del collegamento
Acciaio inossidabile
qualità materiale dell\'involucro della pompa
X5CrNi18-10
Volume flow rate (BEP)
0 m³/h
Head at flow rate (BEP)
0 kPa
max. volume di trasporto
4.5 m³/h
max. altezza di trasporto
82.86 m
pressione di lavoro massima
16.000 bar
collegamento elettrico
Morsetti di collegamento
Kabellänge
0 mm
tensione nominale
400 V
numero di fasi
3
frequenza
50. 60 Hz
Corrente nominale
1.88 A
potenza di uscita del motore (P2)
1.1 kW
Minimum Efficiency Index (MEI)
0.7
classe di isolamento secondo IEC
F
numero di giri
3500.0 1/min
controllo velocità di giri motore
integrato
tipo di controllo velocità di giri
modulante
Motor with extended shaft
no
Communication
Prepared
standard radio Bluetooth
0
standard radio WLAN 802.11
0
standard radio WLAN 802.11
0
Radio standard 5G
0
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
0
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
0
Interface PT100 / PT1000 / PTC
0
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
0
Interface pulse counter
0
contatto privo di potenziale (pulito)
0
con interfaccia di comunicazione RS 485
no
con interfaccia di comunicazione RS 232
no
supporta il protocollo per EtherNet/IP
0
supporta protocollo EIB
no
supporta protocollo PROFIBUS
no
supporta il protocollo per PROFINET IO
no
Supporting protocol for CAN/CANOpen
no
Supporting protocol for Modbus TCP
0
Supporting protocol for Modbus RTU
0
Supporting protocol for BACnet MS/TP
no
Supporting protocol for BACnet IP
no
Supporting protocol for LON/LONWorks
no
Supporting protocol for LIN Bus
no
temperatura media (funzionamento continuato)
-30.0 °C
temperatura ambiente
-15.0 °C
Connection on supply side
Screwed connection inner thread
Diameter of connection on supply side
G 1
Diametro di collegamento fornitura laterale
25 mm
livello di pressione flangia
PN 16 bar
Connection standard inlet side
DIN ISO 228-1
collegamento 2
Screwed connection inner thread;Oval-G1-PN16-DIN-ISO228-1
Diameter of connection on delivery side
G 1
Diametro di collegamento lato mandata
25 mm
livello di pressione flangia
PN 16 bar
Connection standard outlet side
DIN ISO 228-1
forma della flangia
Screwed connection inner thread
Self-priming
no
grado di protezione (IP)
IP55
lunghezza di montaggio
204.0 mm
altezza della pompa
944.0 mm
peso
49.4 kg
antideflagrante
0
Standard motor
Motore EC
Classe di efficienza energetica motore
IE5
With protection against dry running
no
omologazione
ACS
Tenuta meccanica
BQ1EGG
With oval counterflanges
yes
Angle electrical cabinet
0 °
Angolo per il primo pozzo
0 °
Angolo per il primo pozzo
0 °
Spessore flangia (compreso margine di tenuta)
8 mm
Spessore flangia (compreso margine di tenuta)
8 mm
Width oval flange
66 mm
Width oval flange
66 mm
diametro esterno flangia
47 mm
diametro esterno flangia
47 mm
collegamento diametro esterno tubo
0
collegamento diametro esterno tubo
0
diametro foro del bullone
11 mm
diametro foro del bullone
11 mm
Diametro margine di tenuta
58 mm
Diametro margine di tenuta
58 mm
diametro nominale
25 mm
diametro nominale
25 mm
Spessore margine di tenuta
0.0 mm
Spessore margine di tenuta
0.0 mm
altezza della pompa
944 mm
Diameter motor
206 mm
Dimensioni
616 mm
Dimensioni
145 mm
Dimensioni
616 mm
Dimensioni
18 mm
Dimensioni
324.5 mm
circuito parziale
75 mm
circuito parziale
75 mm
Dimensioni
102 mm
Dimensioni
102 mm
Width electrical cabinet
232 mm
Length electrical cabinet
300 mm
Centre pump to top side electrical cabinet
255 mm
Centre-to-centre holes
75 mm
Centre-to-centre holes
75 mm
Length oval flange
99 mm
Length oval flange
99 mm
numero di fori per viti
2
numero di fori per viti
2
lunghezza di lavoro
78 mm
lunghezza di lavoro
78 mm
Dimensioni
6.75 mm
Dimensioni
24 mm
Dimensioni
6.75 mm
Dimensioni
24 mm
Dimensioni
440 mm
Dimensioni
212 mm
Dimensioni
462 mm
Dimensioni
183 mm
Dimensioni
0 mm
Dimensioni
0 mm
Dimensioni
0 mm
Dimensioni
66 mm
Dimensioni
66 mm
Dimensioni
151 mm
Dimensioni
10.8 mm
Dimensioni
152 mm
Dimensioni
100 mm
Dimensioni
13.5 mm
Dimensioni
180 mm
Dimensioni
128 mm
Dimensioni
95 mm
Dimensioni
158.5 mm
Dimensioni
12.5 mm
Dimensioni
0
Dimensioni
0.0 mm
Dimensioni
0 mm
Dimensioni
320 mm
Dimensioni
157 mm
Dimensioni
410 mm
Dimensioni
183 mm
Dimensioni
0 mm
Dimensioni
0 mm
Dimensioni
181 mm
Angolare
180 °
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD