??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Wilo
Beschreibung
2m³/h (nominal flow), PN16
Stückliste
4171970
Produktabbildung
Artikelnummer
4171970
Typenschlüssel
Helix EXCEL 208-1/16/E/KS
Level Of Detail
Hersteller
WILO SE
Kurztext
Normalsaugende, hocheffiziente mehrstufige Hochdruck-Kreiselpumpe in vertikaler Ausführung mit EC-Motor der Effizienzklasse IE5 gemäß IEC 60034-30-2, mit integriertem High-Efficiency Drive und Inline-Anschlüssen.
Ausschreibungstext
Hocheffiziente Hochdruck-Kreiselpumpe mit EC-Motor der Energieeffizienzklasse IE5 entsprechend IEC 60034-30-2, in vertikaler Ausführung, mit eingebautem High Efficiency Drive und Inline-Anschlüssen. Der integrierte Frequenzumrichter ermöglicht eine variable Drehzahl, Druck- und PID-Regelung. Regelungsarten *"Drehzahlregelung": Manuell durch grünen Knopf oder durch externe Signale *Konstanter oder variabler Druck: Druckregelung mit Sensor, Sollwerteinstellung durch grünen Knopf oder externe Signale *PID-Regelung: andere konstante Steuerungsvariablen (Temperatur, Volumenstrom, Druck....) mit Sensor, Sollwert-Einstellung mit dem grünen Knopf, mithilfe externer Signale Das Elektronikmodul bietet verschiedene Schutzfunktionen einschließlich Überlastschutz, Wassermangelerkennung als auch Schutz vor Netzunterspannung oder -überspannung, hoher Umgebungstemperatur, Phasenausfall, blockierten Pumpen und Kurzschluss. Fehlermeldungen werden über das Display ausgegeben. Eingang: *In1: Eingang, Sensorsignal 4 – 20 mA, 0 – 10 V, 0 – 20 mA oder 2 – 10 V *In2: Eingang, Sollwert 0 – 20 mA, 0 – 10 V, 4 – 20 mA oder 2 – 10 V Ausgang: *Spannungsausgang +24 V mit max. Kontaktstärke von 50 mA *Potentialfreie Sammelbetriebs- und Sammelstörmeldungen *Ext. Ein/Aus-Modus. Infrarotkommunikation *Steckplatz für Wilo-IF-Module Modbus, BACnet, CAN, PLR, LON für die Anbindung an die Gebäudeautomation Grüne-Knopf-Technologie und Display ermöglichen eine besonders einfache Parametrierung und Betrieb des Elektronikmoduls. Die Pumpe ist mit einem hochleistungsfähigen Kupplungsschutz ausgestattet. Spezielle, eingebaute Hebeösen stellen einen einfachen Pumpeneinbau sicher. Zwischenlager in der Hydraulik und korrosionsbeständige Welle mit Edelstahlhülse gewährleisten eine lange Lebensdauer. Die Pumpe ist geeignet für den Einsatz in der Wasserversorgung und Druckerhöhung, in industriellen Umwälzsystemen sowie in Prozesswasserkreisläufen und geschlossenen Kühlkreisläufen. Sie kann ferner in Waschanlagen sowie für die Bewässerung verwendet werden. Besonderheiten/Produktvorteile *Hocheffizienter EC-Motor der Energieeffizienzklasse IE5 entsprechend IEC 60034-30-2 *Einfacher Betrieb und Einstellung durch grünen Knopf mit Blockierfunktion und Display *Wirkungsgradoptimierte, lasergeschweißte und hocheffiziente 2D-/3D-Hydraulik (mit Durchfluss- und Entgasungsoptimierung) *Korrosionsbeständige Laufräder, Leiträder und Stufengehäuse *Volumenstrom- und NPSH-optimiertes Pumpengehäuse *Wartungsfreundliche Bauart *Trinkwasser-Zulassung für Pumpen mit mediumberührenden Teilen aus Edelstahl (EPDM-Ausführung) Lieferumfang *Wilo-Helix EXCEL Hochdruck-Kreiselpumpe *Einbau- und Betriebsanleitung *Wilo-Helix EXCEL 2, 4, 6, 10, 16 PN 16, Ausführung mit Ovalflanschen: Oval-Gegenflansche aus Edelstahl, mit dazugehörigen Schrauben, Muttern und Dichtungen Hinweise zur Bauart *Die gesamte Baureihe HELIX EXCEL ist mit einer anwenderfreundlichen „X-Seal“-Kartuschen-Gleitringdichtung (mit serienmäßiger Gleitringdichtung) ausgestattet, die eine schnelle und einfache Wartung ermöglicht. *Für Pumpen in den Ausführungen PN 16 und PN 25 sind runde Gegenflansche aus Grauguss oder Edelstahl, Schrauben, Muttern und Dichtungen als Zubehör erhältlich. *Die Ausbaukupplung ermöglicht einen Austausch der Gleitringdichtung, ohne Ausbau des Motors (bei ≥ 5,5 kW) *Optionale, einsteckbare IF-Module *Sensoren sind als Zubehör erhältlich. *Bypass-Sets sind als Zubehör erhältlich.
Produktbezeichnung
Helix EXCEL 208-1/16/E/KS
ETIM Class (EC)
EC011334
Ausführung
Vertikal
Werkstoff des Pumpengehäuses
Edelstahl
Werkstoffgüte des Pumpengehäuses
X5CrNi18-10
Werkstoff des Gebläserads/Laufrads
Edelstahl
Werkstoff des Gebläserads/Laufrads
X2CrNi18-9
Werkstoff des Anschlusses
Edelstahl
Werkstoffgüte Anschluss
X5CrNi18-10
Volumenstrom (BEP)
0 m³/h
Förderhöhe bei Volumenstrom (BEP)
0 kPa
Max. Pumpvolumen
4.5 m³/h
Max. Förderhöhe
82.86 m
Max. Arbeitsdruck
16.000 bar
Elektrischer Anschluss
Anschlussklemmen
Kabellänge
0 mm
Bemessungsspannung
400 V
Anzahl der Phasen
3
Frequenz
50. 60 Hz
Nennstrom
1.88 A
Motorausgangsleistung (P2)
1.1 kW
Mindesteffizienzindex (MEI)
0.7
Isolationsklasse nach IEC
F
Drehzahl
3500.0 1/min
Drehzahlregelung Motor
eingebaut
Art der Drehzahlregelung
stufenlos
Motor mit verlängerter Achse
nein
Kommunikation
Prepared
Funkstandard Bluetooth
0
Funkstandard 2G / 3G / 4G
0
Funkstandard 2G / 3G / 4G
0
Funkstandard 5G
0
Schnittstellensignal 0-10 V / 2-10 V
0
Schnittstellensignal 0-20 mA / 4-20 mA
0
Schnittstelle PT100 / PT1000 / PTC
0
Schnittstelle Pulse Width Modulation (PWM)
0
Schnittstelle Impulszähler (Pulse counter)
0
Potentialfreier Schaltkontakt
0
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232
nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP
0
Unterstützt Protokoll für KNX
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO
nein
Unterstützt Protokoll für CAN/CANOpen
nein
Unterstützt Protokoll für Modbus TCP
0
Unterstützt Protokoll für Modbus RTU
0
Supporting protocol for BACnet MS/TP
nein
Unterstützt Protokoll für BACnet IP
nein
Unterstützt Protokoll für LON/LONWorks
nein
Unterstützt Protokoll für LIN Bus
nein
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)
-30.0 °C
Umgebungstemperatur
-15.0 °C
Anschluss Einlassseite
Verschraubung Innengewinde
Diameter of connection on supply side
G 1
Rohraußendurchmesser, Anschluss Einlassseite
25 mm
Druckstufe Flanschanschluss Einlass
PN 16 bar
Anschlussstandard Einlass
DIN ISO 228-1
Anschluss Auslassseite
Screwed connection inner thread;Oval-G1-PN16-DIN-ISO228-1
Diameter of connection on delivery side
G 1
Rohraußendurchmesser, Anschluss Auslassseite
25 mm
Druckstufe Flanschanschluss Auslass
PN 16 bar
Anschlussstandard Auslass
DIN ISO 228-1
Flanschform
Verschraubung Innengewinde
Selbstansaugend
nein
Schutzart (IP)
IP55
Einbaulänge
204.0 mm
Pumpenhöhe
944.0 mm
Gewicht
49.4 kg
Explosionsgeschützt
0
Normmotor
EC-Motor
Motor-Energieeffizienzklasse
IE5
Mit Trockenlaufschutz
nein
Zulassung
ACS
Gleitringdichtung
BQ1EGG
Mit ovalen Gegenflanschen
yes
Winkel Elektrogehäuse
0 °
Winkel zum ersten Bolzenloch
0 °
Winkel zum ersten Bolzenloch
0 °
Flanschstärke (inkl. Dichtkante)
8 mm
Flanschstärke (inkl. Dichtkante)
8 mm
Breite ovaler Flansch
66 mm
Breite ovaler Flansch
66 mm
Außendurchmesser Flansch
47 mm
Außendurchmesser Flansch
47 mm
Rohraußendurchmesser Anschluss
0
Rohraußendurchmesser Anschluss
0
Durchmesser Bolzenloch
11 mm
Durchmesser Bolzenloch
11 mm
Durchmesser Dichtkante
58 mm
Durchmesser Dichtkante
58 mm
Nenninnendurchmesser
25 mm
Nenninnendurchmesser
25 mm
Stärke Dichtkante
0.0 mm
Stärke Dichtkante
0.0 mm
Pumpenhöhe
944 mm
Durchmesser Motor
206 mm
Höhe bis Unterkante Elektrogehäuse
616 mm
Abstand bis Mittenanschluss
145 mm
Abstand bis Unterkante Seitenmotor
616 mm
Dicke Fuß
18 mm
Abstand bis Befestigung
324.5 mm
Teilkreis
75 mm
Teilkreis
75 mm
Anschlusslänge
102 mm
Anschlusslänge
102 mm
Breite Elektrogehäuse
232 mm
Länge Elektrogehäuse
300 mm
Mitte Pumpe bis Oberkante Elektrogehäuse
255 mm
Mittenabstand Löcher
75 mm
Mittenabstand Löcher
75 mm
Länge ovaler Flansch
99 mm
Länge ovaler Flansch
99 mm
Anzahl der Schraublöcher
2
Anzahl der Schraublöcher
2
Arbeitslänge
78 mm
Arbeitslänge
78 mm
Abmessungen
6.75 mm
Abmessungen
24 mm
Abmessungen
6.75 mm
Abmessungen
24 mm
Abmessungen
440 mm
Abmessungen
212 mm
Abmessungen
462 mm
Abmessungen
183 mm
Abmessungen
0 mm
Abmessungen
0 mm
Abmessungen
0 mm
Abmessungen
66 mm
Abmessungen
66 mm
Abmessungen
151 mm
Abmessungen
10.8 mm
Abmessungen
152 mm
Abmessungen
100 mm
Abmessungen
13.5 mm
Abmessungen
180 mm
Abmessungen
128 mm
Abmessungen
95 mm
Abmessungen
158.5 mm
Abmessungen
12.5 mm
Abmessungen
0
Abmessungen
0.0 mm
Abmessungen
0 mm
Abmessungen
320 mm
Abmessungen
157 mm
Abmessungen
410 mm
Abmessungen
183 mm
Abmessungen
0 mm
Abmessungen
0 mm
Abmessungen
181 mm
Winkel
180 °
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen