??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 10
HELP_VARIABLE
Empresa
Wilo
Descrição:
2m³/h (nominal flow), PN16
Lista de peças
4201563
Produktabbildung
Número de item
Código do tipo
Level Of Detail
Fabricante
WILO SE
Pequeno texto
Bombas centrífugas de alta pressão com aspiração normal, controladas electronicamente, multicelulares na versão vertical com ligações Inline
Texto da proposta
Bomba centrífuga de alta pressão, altamente eficiente, na versão vertical com ligações Inline, motor IEC com classe de eficiência do motor IE4 e conversor de frequência integrado, arrefecido a ar. O conversor de frequência integrado permite um controlo variável da velocidade, da pressão e de PID. Modos de controlo *"Controlo de velocidade": Manualmente com botão verde ou através de sinais externos *Pressão constante ou variável: Regulação da pressão com sensor, ajuste dos valores nominais com botão verde ou através de sinais externos *Regulador PID: outras variáveis de comando constantes (temperatura, caudal, pressão....) com sensor, regulação do valor nominal com o botão verde, com recurso a sinais externos O módulo eletrónico dispõe de várias funções de proteção, incluindo a proteção de sobrecarga, deteção de falta de água, bem como proteção contra baixa tensão/sobretensão de rede, temperatura ambiente elevada, falha de fase, bombas bloqueadas ou curto-circuito. As mensagens de erro são indicadas no ecrã. Entrada: *In1: Entrada, sinal do sensor 4 – 20 mA, 0 – 10 V, 0 – 20 mA ou 2 – 10 V *In2: Entrada, valor nominal 0 – 20 mA, 0 – 10 V, 4 – 20 mA ou 2 – 10 V Saída: *Saída de tensão +24 V com capacidade de carga de contacto máx. de 50 mA *Sinais coletivos de funcionamento/avaria sem potencial *Ext. Ligar/Desligar externamente. Comunicação por infravermelhos *Ranhura para módulos IF da Wilo, BACnet, CAN, PLR, LON para a ligação à gestão técnica centralizada A ligação do veio da bomba e do veio do motor é efetuada por um acoplamento de isolamento. Um rolamento de esferas separado para a lanterna assegura a absorção ideal das forças axiais. Olhais de elevação especiais, montados de modo fixo, permitem uma fácil instalação da bomba. A bomba é adequada para a utilização no abastecimento de água e aumento de pressão, em sistemas de circulação industriais, circuitos de água do processo e circuitos de refrigeração fechados. Além disso, pode ser utilizada em sistemas de lavagem, bem como para a irrigação. Características especiais/vantagens do produto *Funcionamento e regulação simples através do botão verde com função de bloqueio e mostrador *Sistema hidráulico de 2D/3D, com rendimento otimizado, soldado a laser (com otimização em termos de fluxo e de desgaseificação) *Impulsores, rodas de guia e caixa de níveis resistentes à corrosão *Sistema hidráulico com otimização do fluxo e da desgaseificação *Corpo da bomba otimizado em termos de caudal e de NPSH *Construção de fácil manutenção *Aprovação para água potável para bombas com peças em contacto com o fluido feitas de aço inoxidável (versão EPDM) Equipamento fornecido *Bomba centrífuga de alta pressão Wilo-Helix VE *Manual de instalação e funcionamento *Versão PN 16 com flanges ovais: Contraflange em ferro fundido com os respectivos parafusos, porcas e empanques mecânicos Indicações relativas à construção *A Helix VE está equipada de série com um empanque mecânico. *Para bombas nas versões PN 16 e PN 25 estão disponíveis como acessórios contraflanges circulares em ferro fundido ou aço inoxidável, parafusos, porcas e vedantes. *Módulos IF de encaixar opcionais *Sensores disponíveis como acessórios. *Kits de derivação disponíveis como acessórios.
Designação do produto
ETIM Class (EC)
EC011334
Modelo
Vertical
Material da carcaça da bomba
Aço inoxidável
Classe de qualidade da carcaça da bomba
X5CrNi18-10
Impulsor material/roda da bomba
Aço inoxidável
Impulsor material/roda da bomba
X2CrNi18-9
Material de conexão
Aço inoxidável
Classe de qualidade da carcaça da bomba
X5CrNi18-10
Volume flow rate (BEP)
0 m³/h
Head at flow rate (BEP)
0 kPa
Fluxo de descarga máxima
m³/h
Altura estática máxima
m
Máx. pressão de operação
16.0 bar
Ligação elétrica
Terminais
Comprimento do cabo
0 mm
Tensão nominal
V
Número de fases
Frequência
50. 60 Hz
Corrente nominal
A
Potência do motor (P2)
kW
Minimum Efficiency Index (MEI)
0.7
Classe de isolamento acc. IEC
F
Velocidade de rotação
3500.0 1/min
Controlo de velocidade do motor
embutido
Tipo de controlo de velocidade
contínuo
Motor with extended shaft
não
Communication
Prepared
Rádio padrão Bluetooth
0
Rádio padrão WLAN 802.11
0
Rádio padrão WLAN 802.11
0
Radio standard 5G
0
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
0
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
0
Interface PT100 / PT1000 / PTC
0
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
0
Interface pulse counter
0
Contato livre de potencial
0
Com interface de comunicação RS-485
não
Com interface de comunicação RS-232
não
Protocolo de suporte para EtherNet/IP
0
Protocolo de suporte para KNX
não
Protocolo de suporte para PROFIBUS
não
Protocolo de suporte para PROFINET IO
não
Supporting protocol for CAN/CANOpen
não
Supporting protocol for Modbus TCP
0
Supporting protocol for Modbus RTU
0
Supporting protocol for BACnet MS/TP
não
Supporting protocol for BACnet IP
não
Supporting protocol for LON/LONWorks
não
Supporting protocol for LIN Bus
não
Min. temperatura média (contínua)
-30.0 °C
Temperatura ambiente
-15.0 °C
Connection on supply side
Screwed connection inner thread
Diameter of connection on supply side
G 1
Outer pipe diameter connection inlet side
25 mm
Classe de compressão do flange
PN 16 bar
Connection standard inlet side
DIN ISO 228-1
Conexão 2
Screwed connection inner thread;Oval-G1-PN16-DIN-ISO228-1
Diâmetro da conexão no lado da entrega
G 1
Diâmetro da conexão no lado da entrega
25 mm
Classe de compressão do flange
PN 16 bar
Connection standard outlet side
DIN ISO 228-1
Forma da flange
Screwed connection inner thread
Self-priming
não
Grau de proteção (IP)
IP55
Comprimento incorporado
204.0 mm
Altura da bomba
mm
Peso
kg
Antideflagrante
-
Standard motor
Assíncrono W/ FC
Classe da eficiência energética do motor
With protection against dry running
não
Aprovação
ACS
Empanque mecânico
BQ1EGG
With oval counterflanges
yes
Angle electrical cabinet
0 °
Ângulo em relação ao primeiro furo do poço
0 °
Ângulo em relação ao primeiro furo do poço
0 °
Espessura da flange (incluindo o lábio de vedação)
8 mm
Espessura da flange (incluindo o lábio de vedação)
8 mm
Width oval flange
66 mm
Width oval flange
66 mm
Diâmetro externo da flange
47 mm
Diâmetro externo da flange
47 mm
Diâmetro externo do tubo, conexão
0
Diâmetro externo do tubo, conexão
0
Diâmetro do furo do parafuso
11 mm
Diâmetro do furo do parafuso
11 mm
Diâmetro do lábio de vedação
58 mm
Diâmetro do lábio de vedação
58 mm
Diâmetro interno nominal
25 mm
Diâmetro interno nominal
25 mm
Espessura do lábio de vedação
0.0 mm
Espessura do lábio de vedação
0.0 mm
Altura da bomba
mm
Diameter motor
mm
Dimensões
mm
Dimensões
50 mm
Dimensões
mm
Dimensões
18 mm
Dimensões
mm
Círculo de inclinação
75 mm
Círculo de inclinação
75 mm
Dimensões
102 mm
Dimensões
102 mm
Width electrical cabinet
mm
Length electrical cabinet
mm
Centre pump to top side electrical cabinet
mm
Centre-to-centre holes
75 mm
Centre-to-centre holes
75 mm
Length oval flange
99 mm
Length oval flange
99 mm
Número de orifícios dos parafusos
2
Número de orifícios dos parafusos
2
Duração do trabalho
78 mm
Duração do trabalho
78 mm
Dimensões
6.75 mm
Dimensões
24 mm
Dimensões
6.75 mm
Dimensões
24 mm
Dimensões
180 mm
Dimensões
212 mm
Dimensões
0 mm
Dimensões
183 mm
Dimensões
0 mm
Dimensões
0 mm
Dimensões
0 mm
Dimensões
66 mm
Dimensões
66 mm
Dimensões
151 mm
Dimensões
10.8 mm
Dimensões
152 mm
Dimensões
mm
Dimensões
13 mm
Dimensões
180 mm
Dimensões
128 mm
Dimensões
0 mm
Dimensões
158.5 mm
Dimensões
mm
Dimensões
0
Dimensões
0.0 mm
Dimensões
0 mm
Dimensões
100 mm
Dimensões
157 mm
Dimensões
0 mm
Dimensões
183 mm
Dimensões
0 mm
Dimensões
0 mm
Dimensões
181 mm
Ângulo
180 °
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD