??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 14
HELP_VARIABLE
Empresa
Wilo
Descripción
2m³/h (nominal flow), PN16
Lista de materiales
4201034
Produktabbildung
Número de artículo
Código de tipo
Level Of Detail
Fabricante
WILO SE
Texto corto
Bomba centrífuga de alta presión, multietapas, de alta eficiencia y de aspiración normal, ejecución vertical con conexiones en línea
Texto tierno
Bomba centrífuga de alta presión y alta eficiencia, ejecución vertical con conexiones en línea. La bomba centrífuga de alta presión y aspiración normal posee en su conjunto una construcción bastante compacta. La conexión del eje de la bomba y del eje del motor normalizado IEC se lleva a cabo mediante un acoplamiento de manguito. Un rodamiento de bolas con soporte linterna asegura la absorción óptima de las fuerzas axiales. El cojinete intermedio del sistema hidráulico y el eje resistente a la corrosión gracias al uso de un manguito de acero inoxidable garantizan una larga vida útil. La carcasa de la bomba y la linterna tienen un revestimiento de cataforesis. Las argollas de elevación especiales montadas de manera fija permiten instalar la bomba de manera sencilla. La bomba es apta para el uso en el abastecimiento de agua y aumento de presión, en sistemas industriales de circulación, así como en circuitos de agua de proceso y circuitos cerrados de refrigeración. También se puede utilizar en equipos contraincendios, sistemas de lavado, así como para el riego. Características especiales/ventajas del producto *Sistema hidráulico 2D/3D soldado por láser y con rendimiento optimizado *Rodetes resistentes a la corrosión, difusores y carcasa escalonada *Sistema hidráulico con caudal y desgasificación optimizados *Carcasa de la bomba con caudal y NPSH optimizados y reforzados *De dimensiones reducidas y fácil de mantener gracias a su diseño compacto *Protección del acoplamiento especialmente robusta Suministro *Bomba centrífuga de alta presión Wilo-Helix FIRST V *Instrucciones de instalación y funcionamiento *Ejecución PN 16 con bridas ovaladas: Contrabridas de hierro fundido y los tornillos, tuercas y juntas correspondientes Indicaciones sobre la construcción *La protección de motor se debe prever bajo consulta o por parte del propietario. *La posición estándar de la caja de bornes está alineada con la brida de aspiración, pero se puede cambiar si es necesario. *La Wilo-Helix FIRST V está equipada de serie con un cierre mecánico. *Para las bombas en las ejecuciones PN 16, PN 25 y Pmáx = 30 bar se pueden adquirir contrabridas DIN redondas de fundición gris o acero inoxidable, tornillos, tuercas y juntas como accesorios. *Los kits de montaje de bypass se pueden adquirir como accesorios. *Se puede pedir la Wilo-Helix V en ejecución conforme a ATEX.
Denominación del producto
ETIM Class (EC)
EC011334
Ejecución
Vertical
Material del cuerpo de la bomba
fundición gris
Calidad del material del cuerpo de la bomba
EN-GJL-250
Material rueda ventilador/bomba
Acero inoxidable
Material rueda ventilador/bomba
X2CrNi18-9
Material de la conexión
fundición gris
Calidad del material del cuerpo de la bomba
EN-GJL-250
Volume flow rate (BEP)
0 m³/h
Head at flow rate (BEP)
0 kPa
Flujo volumétrico máximo
4.0 m³/h
Altura máxima de elevación
m
Máx. presión de trabajo
16.0 bar
Conexión eléctrica
Bornes de conexión
Longitud de cable
0 mm
Tensión nominal
400 V
Número de fases
3
Frecuencia
50 Hz
Corriente nominal
A
Potencia de salida de motor (P2)
kW
Minimum Efficiency Index (MEI)
0.7
Clase de aislamiento según IEC
F
Número de revoluciones
2900.0 1/min
Regulación de la velocidad del motor
Sin
Modo de regulación de la velocidad
otros
Motor with extended shaft
no
Communication
Sin
Estándar inalámbrico Bluetooth
0
Estándar inalámbrico WLAN 802.11
0
Estándar inalámbrico WLAN 802.11
0
Radio standard 5G
0
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
0
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
0
Interface PT100 / PT1000 / PTC
0
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
0
Interface pulse counter
0
Contacto de conmutación sin potencial
0
Con interfaz de comunicación RD 485
no
Con interfaz de comunicación RD 232
no
Soporta el protocolo Ethernet/IP
0
Soporta el protocolo EIB
no
Soporta el protocolo PROFIBUS
no
Soporta el protocolo PROFINET IO
no
Supporting protocol for CAN/CANOpen
no
Supporting protocol for Modbus TCP
0
Supporting protocol for Modbus RTU
0
Supporting protocol for BACnet MS/TP
no
Supporting protocol for BACnet IP
no
Supporting protocol for LON/LONWorks
no
Supporting protocol for LIN Bus
no
Temperatura del medio caloportador (servicio continuo)
-20.0 °C
Temperatura ambiente
-15.0 °C
Connection on supply side
Screwed connection inner thread
Diameter of connection on supply side
G 1
Outer pipe diameter connection inlet side
25 mm
Etapa de presión brida
PN 16 bar
Connection standard inlet side
DIN ISO 228-1
Conexión 2
Screwed connection inner thread;Oval-G1-PN16-DIN-ISO228-1
Diámetro de la conexión en el lado de impulsión
G 1
Diámetro de la conexión en el lado de impulsión
25 mm
Etapa de presión brida
PN 16 bar
Connection standard outlet side
DIN ISO 228-1
Forma de la brida
Screwed connection inner thread
Autocebante
no
Clase de protección (IP)
IP55
Longitud de montaje
204.0 mm
Altura de la bomba
mm
Peso
kg
Protección contra explosiones
Standard motor
Asincrónico
Clase de eficiencia energética del motor
With protection against dry running
no
Admisión
no
Cierre mecánico
BQ1EGG
Con contrabridas ovales
yes
Angle electrical cabinet
0 °
Ángulo de la primera perforación
0 °
Ángulo de la primera perforación
0 °
Grosor de la brida (incl. canto de la junta)
8 mm
Grosor de la brida (incl. canto de la junta)
8 mm
Width oval flange
66 mm
Width oval flange
66 mm
Diámetro exterior de la brida
47 mm
Diámetro exterior de la brida
47 mm
Diámetro exterior de la toma
0
Diámetro exterior de la toma
0
Diámetro agujero para perno
11 mm
Diámetro agujero para perno
11 mm
Diámetro del canto de la junta
58 mm
Diámetro del canto de la junta
58 mm
Diámetro interior nominal
25 mm
Diámetro interior nominal
25 mm
Grosor del canto de la junta
0.0 mm
Grosor del canto de la junta
0.0 mm
Altura de la bomba
mm
Diameter motor
mm
Dimensiones
mm
Dimensiones
50 mm
Dimensiones
mm
Dimensiones
18 mm
Dimensiones
mm
Círculo graduado
75 mm
Círculo graduado
75 mm
Dimensiones
102 mm
Dimensiones
102 mm
Width electrical cabinet
mm
Length electrical cabinet
mm
Centre pump to top side electrical cabinet
mm
Centre-to-centre holes
75 mm
Centre-to-centre holes
75 mm
Length oval flange
99 mm
Length oval flange
99 mm
Número de agujeros para tornillos
2
Número de agujeros para tornillos
2
Longitud de trabajo
78 mm
Longitud de trabajo
78 mm
Dimensiones
6.75 mm
Dimensiones
24 mm
Dimensiones
6.75 mm
Dimensiones
24 mm
Dimensiones
180 mm
Dimensiones
212 mm
Dimensiones
0 mm
Dimensiones
183 mm
Dimensiones
0 mm
Dimensiones
0 mm
Dimensiones
0 mm
Dimensiones
66 mm
Dimensiones
66 mm
Dimensiones
160 mm
Dimensiones
10.8 mm
Dimensiones
152 mm
Dimensiones
mm
Dimensiones
13 mm
Dimensiones
180 mm
Dimensiones
98 mm
Dimensiones
0 mm
Dimensiones
158.5 mm
Dimensiones
mm
Dimensiones
0
Dimensiones
0.0 mm
Dimensiones
0 mm
Dimensiones
100 mm
Dimensiones
157 mm
Dimensiones
0 mm
Dimensiones
183 mm
Dimensiones
0 mm
Dimensiones
0 mm
Dimensiones
181 mm
Ángulo
180 °
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD