2FA1-NCSP-PCB-3
Amphenol RF
Connectors
FAKRA Connectors
Powered by
CAD모델 선택
{amphenolrf/connectors/fakra_connectors/2fa1_ncsp_pcb_3.prj},{NB=2FA1-NCSP-PCB-3},{SHA256=s2bGkTJtioH1D04xTnpst+LIv7EONt5Zaa9T2RnjZLM=},{INAME=00232__2fa12dncsp2dpcb2d3},{PN=2FA1-NCSP-PCB-3},{DESC=RF Connector FAKRA GEN 2 PCB Through Hole Right Angle Plug 50 Ohm C Key Code},{BF=Tin},{BM=Zinc Diecast},{IMPEDANCE=50},{IM=PTFE},{IPR=Not Rated},{GENDER=Plug},{ISOLATED=No},{LPIM=No},{FM=3},{TMAX=165},{TMIN=-65},{NM=No},{TD=Standard},{CF=Gold},{CMAT=Brass},{ORIENTATION=Right Angle},{CTERM=Solder},{CM=Push-on},{MC=100},{TS=PCB - Through Hole},{FAKRAG=2},{FAKRAK=C - Signal Blue},{SC=Subminiature}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Amphenol RF
Description
2FA1-NCSP-PCB-3
Bill of material
2FA1-NCSP-PCB-3
Part Number
2FA1-NCSP-PCB-3
Description
RF Connector FAKRA GEN 2 PCB Through Hole Right Angle Plug 50 Ohm C Key Code
Body Finish
Tin
Body Material
Zinc Diecast
Impedance
50
Insulator Material
PTFE
IP Rating
Not Rated
Gender
Plug
Isolated
No
Low PIM
No
Frequency Max
3
Temp Max
165
Temp Min
-65
Non-Magnetic
No
Thread Direction
Standard
Contact Finish
Gold
Contact Material
Brass
Orientation
Right Angle
Contact Termionation
Solder
Coupling Mechanism
Push-on
Mating Cycles
100
Termination Style
PCB - Through Hole
FAKRA Generation
2
FAKRA Keycode
C - Signal Blue
Size Category
Subminiature
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성