??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2970196 - UMK-32 MDSTB/MKKDS3/R
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2970196
Artikelnummer des Herstellers
2970196
Kurzbeschreibung
Übergabemodul
Langbeschreibung
VARIOFACE-Modul, mit Schraubanschluss und COMBICON-Steckverbinder, kodiert, zur Montage auf NS 35/7,5 oder NS 32, Polzahl 32
Herstellertypbezeichnung
UMK-32 MDSTB/MKKDS3/R
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4017918087685
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
22
Bemessungsspannung
250 V
Bemessungsstrom
3 A
Anwendungsnorm
EN 60664-1
Zertifikat/Zulassung
EAC
Breite
112.4 mm
Höhe
77 mm
Nettogewicht
0.0028 kg
Tiefe
57.500000 mm
Polzahl
32
Verschmutzungsgrad
2
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
Schraubanschluss
Ausführung des elektrischen Anschlusses (steuerseitig)
Schraubanschluss
Montageart
Hutschiene TH35
GTIN
4017918087685
Herstellerproduktbezeichnung
Übergabemodul
Herstellerproduktbeschreibung
VARIOFACE-Modul, mit Schraubanschluss und COMBICON-Steckverbinder, kodiert, zur Montage auf NS 35/7,5 oder NS 32, Polzahl 32
Herstellerprodukttyp
UMK-32 MDSTB/MKKDS3/R
URI des Produkts
http://www.phoenixcontact.com/product/2970196
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85369010
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen