피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
English
PHOENIX CONTACT 2969055
PHOENIX CONTACT
Electric engineering, automation, process control engineering
Electrical installation, device
Terminal (not overhead line)
Interface module
Powered by
CAD모델 선택
{phoenix_contact/27/14/11/52/2969055.prj},{NB=2969055},{MANUID=2969055},{BAH005=24},{AAF726=0.006},{BAF016=202.5},{BAA020=77},{AAF040=0.412},{BAB577=61},{AAT080=3},{AAO663=4046356163699},{AAY812=4063151},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{CTN=85364190},{AAO676=2969055},{DESCSHORT=Active module},{DESCLONG=32-channel output relay module (one N/O contact, 250 V AC/3 A) with a screw connection. The module is controlled through a 50-pos. system connector and is suitable for the Yokogawa ADV 551 and ADV 561 cards.},{MANUTYPEDESC=UMK-32 RM/MR-G24/1/YCS},{PREVIEW=../../../_pool_/f8/02/23514_2000_int_04.png},{INTNO=4046356163699},{MANUNAME=Phoenix Contact GmbH & Co. KG},{DELTIME=37}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
PHOENIX CONTACT
Description
2969055 - UMK-32 RM/MR-G24/1/YCS
Bill of material
PHOENIX CONTACT 2969055
Product number of the Manufacturer
2969055
Short Description
Active module
Long Description
32-channel output relay module (one N/O contact, 250 V AC/3 A) with a screw connection. The module is controlled through a 50-pos. system connector and is suitable for the Yokogawa ADV 551 and ADV 561 cards.
Manufacturer Type Description
UMK-32 RM/MR-G24/1/YCS
Preview
International product number
4046356163699
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Delivery Time
37
rated voltage
24
V
rated current
0.006
A
Application standards
EN 61010-2-201, IEC 60664
certificate/approval
EAC
width
202.5
mm
height
77
mm
net weight
0.412
kg
depth
61
mm
Pole number
3
Degree of soiling
2
Design of the electrical connection (head 1)
Screw connection
mounting type
Top-hat rail TH35
GTIN
4046356163699
Manufacturer product designation
Active module
Manufacturer product description
32-channel output relay module (one N/O contact, 250 V AC/3 A) with a screw connection. The module is controlled through a 50-pos. system connector and is suitable for the Yokogawa ADV 551 and ADV 561 cards.
Product type
UMK-32 RM/MR-G24/1/YCS
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85364190
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성