??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 3
HELP_VARIABLE
Společnost
FIBRO
Popis
2966.72. - Střední vedení klínu, Bronzové s grafitovými tělísky
Kusovník
2966.72.030.100.030
Objednací číslo
Katalogový list
2966_72_pdf
FORM
A
Sířka
mm
Délka
mm
Tloušťka
mm
B1
mm
L1
0.000 mm
C
mm
ANZ
2
D
20.000 mm
D1
14.000 mm
T
13.000 mm
DK
6.800 mm
DG
8.000 mm
TG
15.000 mm
Hmotnost
kg
Číslo celního sazebníku
84879090
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model