??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 3
HELP_VARIABLE
Company
FIBRO
Description
2966.72. - Slide centre guide, Bronze with solid lubricant
Bill of material
2966.72.030.100.030
Order No.
Catalog page
2966_72_pdf
FORM
A
Width
mm
Length
mm
Thickness
mm
B1
mm
L1
0.000 mm
C
mm
ANZ
2
D
20.000 mm
D1
14.000 mm
T
13.000 mm
DK
6.800 mm
DG
8.000 mm
TG
15.000 mm
Weight
kg
Customs tariff number
84879090
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD