??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
FIBRO
Beschreibung
2966.72. - Schieber-Mittenführung, Bronze mit Festschmierstoff
Stückliste
2966.72.030.100.030
Bestell-Nummer
Katalogblatt
2966_72_pdf
FORM
A
Breite
mm
Länge
mm
Dicke
mm
B1
mm
L1
0.000 mm
C
mm
ANZ
2
D
20.000 mm
D1
14.000 mm
T
13.000 mm
DK
6.800 mm
DG
8.000 mm
TG
15.000 mm
Gewicht
kg
Zolltarifnummer
84879090
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen