??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 3
HELP_VARIABLE
Firma
FIBRO
Opis
2966.72. - Prowadnica środkowa suwaka, Brąz z wkładkami grafitowymi
Lista materiałowa
2966.72.030.100.030
Numer katalogowy
Karta katalogowa
2966_72_pdf
FORM
A
Szerokość
mm
Długość
mm
Grubość
mm
B1
mm
L1
0.000 mm
C
mm
ANZ
2
D
20.000 mm
D1
14.000 mm
T
13.000 mm
DK
6.800 mm
DG
8.000 mm
TG
15.000 mm
Waga
kg
Numer taryfy celnej
84879090
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD