??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
FIBRO
Description
2966.72. - Guidage central du coulisseau, Bronze avec lubrifiant solide
Nomenclature
2966.72.030.100.030
N° de commande
Fiche catalogue
2966_72_pdf
FORM
A
Largeur
mm
Longueur
mm
Epaisseur
mm
B1
mm
L1
0.000 mm
C
mm
ANZ
2
D
20.000 mm
D1
14.000 mm
T
13.000 mm
DK
6.800 mm
DG
8.000 mm
TG
15.000 mm
Poids
kg
Numéro du tarif douanier
84879090
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés