??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Azienda
FIBRO
Descrizione
2966.72. - Guida centrale per slitte, Bronzo con inserti di lubrificante solido
Lista materiale
2966.72.030.100.030
N. d'ordine
Catalogo pagina
2966_72_pdf
FORM
A
Larghezza
mm
Lunghezza
mm
Spessore
mm
B1
mm
L1
0.000 mm
C
mm
ANZ
2
D
20.000 mm
D1
14.000 mm
T
13.000 mm
DK
6.800 mm
DG
8.000 mm
TG
15.000 mm
Peso
kg
Numero tariffa doganale
84879090
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD