??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 3
HELP_VARIABLE
Empresa
FIBRO
Descripción
2966.72. - Guía centrales para correderas, Bronce con lubrificante sólido
Lista de materiales
2966.72.030.100.030
Código
Catálogo de la página
2966_72_pdf
FORM
A
Anchura
mm
Longitud
mm
Espesor
mm
B1
mm
L1
0.000 mm
C
mm
ANZ
2
D
20.000 mm
D1
14.000 mm
T
13.000 mm
DK
6.800 mm
DG
8.000 mm
TG
15.000 mm
Peso
kg
Código arancelario
84879090
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD