??
Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 3
HELP_VARIABLE
Şirket
FIBRO
Açıklama
2966.72. - Grafitli Sürtünme Plakaları, Bronz Kendinden Yağlamalı
Malzeme listesi
2966.72.030.100.030
Siparis No
Katalog sayfa
2966_72_pdf
FORM
A
Genişlik
mm
Uzunluğu
mm
Kalınlık
mm
B1
mm
L1
0.000 mm
C
mm
ANZ
2
D
20.000 mm
D1
14.000 mm
T
13.000 mm
DK
6.800 mm
DG
8.000 mm
TG
15.000 mm
Ağırlık
kg
Gümrük tarife numarası
84879090
Previews
3D
Boyut
2D
CAD modeli indir