??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2962654 - UM 45-FLKS20
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2962654
Artikelnummer des Herstellers
2962654
Kurzbeschreibung
Übergabemodul
Langbeschreibung
VARIOFACE-Modul, mit Schraubanschluss und Flachbandkabel-Steckverbinder, zur Montage auf NS 35/7,5, Polzahl 20
Herstellertypbezeichnung
UM 45-FLKS20
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4017918087326
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
32
Bemessungsspannung
25 V
Bemessungsstrom
1 A
Anwendungsnorm
IEC 60664, DIN EN 50178
Zertifikat/Zulassung
cUL Recognized, UL Recognized
Breite
66 mm
Höhe
45 mm
Nettogewicht
0.0871 kg
Tiefe
52.50 mm
Polzahl
20
Verschmutzungsgrad
2
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
Schraubanschluss
Ausführung des elektrischen Anschlusses (steuerseitig)
Flachstecker
Montageart
Hutschiene TH35
GTIN
4017918087326
Herstellerproduktbezeichnung
Übergabemodul
Herstellerproduktbeschreibung
VARIOFACE-Modul, mit Schraubanschluss und Flachbandkabel-Steckverbinder, zur Montage auf NS 35/7,5, Polzahl 20
Herstellerprodukttyp
UM 45-FLKS20
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85369010
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen