??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2962612 - UM 45-FLK50
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2962612
Product number of the Manufacturer
2962612
Description short
Module interface
Description long
Module de transmission, raccordement 1: IDC/FLK connecteur mâle 1x 50-pôles, raccordement 2: Raccordement vissé 50-pôles, nombre de canaux: 16
Manufacturer Type Description
UM 45-FLK50
Preview
GTIN-Code
4017918087289
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
12
Tension nominale
25 V
rated current
1 A
Norme d'application
IEC 60664, DIN EN 50178
certificats et homologations
cUL Recognized, UL Recognized
Largeur
151 mm
hauteur
45 mm
poids net
0.12138 kg
profondeur
50.500000 mm
Pole number
50
degré de salissure
2
type de connection côté terrain
Screw connection
type of electrical connection, control side
blade terminal
type de montage
Top-hat rail TH35
GTIN
4017918087289
Manufacturer product designation
Module interface
Manufacturer product description
Module VARIOFACE, connexion vissée, avec connecteur pour câble en nappe, se monte sur profilé NS 35/7,5, 50 pôles
Product type
UM 45-FLK50
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85369010
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés