??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 11
HELP_VARIABLE
Company
FIBRO
Description
2962.85. - Sliding pad, Steel with solid lubricant
Bill of material
2962.85.080.20.0350
Order No.
Catalog page
2962_85_pdf
FORM
mm
Width
mm
Thickness
20.000 mm
Length
mm
L1
mm
E
50.000 mm
E1
mm
E2
mm
E3
mm
Number of screw holes
mm
D1
13.500 mm
D
20.000 mm
T
13.000 mm
Weight
kg
Customs tariff number
84879090
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей