??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 11
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
FIBRO
Description
2962.85. - Plaque de frottement, Acier avec lubrifiant solide
Nomenclature
2962.85.080.20.0350
N° de commande
Fiche catalogue
2962_85_pdf
FORM
mm
Largeur
mm
Epaisseur
20.000 mm
Longueur
mm
L1
mm
E
50.000 mm
E1
mm
E2
mm
E3
mm
Nombres de percages
mm
D1
13.500 mm
D
20.000 mm
T
13.000 mm
Poids
kg
Numéro du tarif douanier
84879090
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés