??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 11
HELP_VARIABLE
Firma
FIBRO
Beschreibung
2962.85. - Gleitplatte, Stahl mit Festschmierstoff
Stückliste
2962.85.080.20.0350
Bestell-Nummer
Katalogblatt
2962_85_pdf
FORM
mm
Breite
mm
Dicke
20.000 mm
Länge
mm
L1
mm
E
50.000 mm
E1
mm
E2
mm
E3
mm
Anzahl der Bohrungen
mm
D1
13.500 mm
D
20.000 mm
T
13.000 mm
Gewicht
kg
Zolltarifnummer
84879090
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen