??
Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 2
HELP_VARIABLE
Şirket
FIBRO
Açıklama
2961.81.45. - Sürtünme Plakası, Bronz Kendinden Yağlamalı, CNOMO
Malzeme listesi
2961.81.45.085.20.160
Siparis No
Katalog sayfa
2961_81_45_pdf
Genişlik
85.000 mm
Kalınlık
20.000 mm
Uzunluğu
mm
B1
60.000 mm
D
11.000 mm
E
mm
E1
mm
E2
25.000 mm
Vida Deliği adedi
Ağırlık
kg
Gümrük tarife numarası
84879090
Previews
3D
Boyut
2D
CAD modeli indir