??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
FIBRO
Description
2961.81.45. - Retaining Plate, Bronze with solid lubricant, CNOMO
Bill of material
2961.81.45.085.20.160
Order No.
Catalog page
2961_81_45_pdf
Width
85.000 mm
Thickness
20.000 mm
Length
mm
B1
60.000 mm
D
11.000 mm
E
mm
E1
mm
E2
25.000 mm
Number of screw holes
Weight
kg
Customs tariff number
84879090
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)