??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
FIBRO
Descripción
2961.81.45. - Regleta cubre-guías, Bronce con lubrificante sólido, CNOMO
Lista de materiales
2961.81.45.085.20.160
Código
Catálogo de la página
2961_81_45_pdf
Anchura
85.000 mm
Espesor
20.000 mm
Longitud
mm
B1
60.000 mm
D
11.000 mm
E
mm
E1
mm
E2
25.000 mm
Número de orificios
Peso
kg
Código arancelario
84879090
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD