??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 2
HELP_VARIABLE
Firma
FIBRO
Opis
2961.81.45. - Listwa ślizgowa, Brąz z wkładkami grafitowymi, CNOMO
Lista materiałowa
2961.81.45.085.20.160
Numer katalogowy
Karta katalogowa
2961_81_45_pdf
Szerokość
85.000 mm
Grubość
20.000 mm
Długość
mm
B1
60.000 mm
D
11.000 mm
E
mm
E1
mm
E2
25.000 mm
Liczba otworów
Waga
kg
Numer taryfy celnej
84879090
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD