??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
FIBRO
Description
2961.81.45. - Lardon de recouvrement, Bronze avec lubrifiant solide, CNOMO
Nomenclature
2961.81.45.085.20.160
N° de commande
Fiche catalogue
2961_81_45_pdf
Largeur
85.000 mm
Epaisseur
20.000 mm
Longueur
mm
B1
60.000 mm
D
11.000 mm
E
mm
E1
mm
E2
25.000 mm
Nombres de percages
Poids
kg
Numéro du tarif douanier
84879090
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés