??
Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 2
HELP_VARIABLE
Şirket
FIBRO
Açıklama
2961.79.45. - Sürtünme Plakası, Çelik, CNOMO
Malzeme listesi
2961.79.45.080.20.160
Siparis No
Katalog sayfa
2961_79_45_pdf
Genişlik
80.000 mm
Kalınlık
20.000 mm
Uzunluğu
mm
B1
52.000 mm
D
17.500 mm
E
mm
E1
mm
E2
35.000 mm
Vida Deliği adedi
Ağırlık
kg
Gümrük tarife numarası
84879090
Previews
3D
Boyut
2D
CAD modeli indir