??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
FIBRO
Descripción
2961.79.45. - Regleta cubre-guías, Acero, CNOMO
Lista de materiales
2961.79.45.080.20.160
Código
Catálogo de la página
2961_79_45_pdf
Anchura
80.000 mm
Espesor
20.000 mm
Longitud
mm
B1
52.000 mm
D
17.500 mm
E
mm
E1
mm
E2
35.000 mm
Número de orificios
Peso
kg
Código arancelario
84879090
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD