??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 2
HELP_VARIABLE
Firma
FIBRO
Opis
2961.79.45. - Płytka ślizgowa, stal, CNOMO
Lista materiałowa
2961.79.45.080.20.160
Numer katalogowy
Karta katalogowa
2961_79_45_pdf
Szerokość
80.000 mm
Grubość
20.000 mm
Długość
mm
B1
52.000 mm
D
17.500 mm
E
mm
E1
mm
E2
35.000 mm
Liczba otworów
Waga
kg
Numer taryfy celnej
84879090
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD