??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
FIBRO
Descrizione
2961.79.45. - Listello di scorrimento per chiusura di movimenti, Acciaio, CNOMO
Lista materiale
2961.79.45.080.20.160
N. d'ordine
Catalogo pagina
2961_79_45_pdf
Larghezza
80.000 mm
Spessore
20.000 mm
Lunghezza
mm
B1
52.000 mm
D
17.500 mm
E
mm
E1
mm
E2
35.000 mm
Numero di fori
Peso
kg
Numero tariffa doganale
84879090
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD