??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
FIBRO
Description
2961.79.45. - Lardon de recouvrement, Acier, CNOMO
Nomenclature
2961.79.45.080.20.160
N° de commande
Fiche catalogue
2961_79_45_pdf
Largeur
80.000 mm
Epaisseur
20.000 mm
Longueur
mm
B1
52.000 mm
D
17.500 mm
E
mm
E1
mm
E2
35.000 mm
Nombres de percages
Poids
kg
Numéro du tarif douanier
84879090
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés