??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
FIBRO
Beschreibung
2961.79.45. - Deckleiste, Stahl, CNOMO
Stückliste
2961.79.45.080.20.160
Bestell-Nummer
Katalogblatt
2961_79_45_pdf
Breite
80.000 mm
Dicke
20.000 mm
Länge
mm
B1
52.000 mm
D
17.500 mm
E
mm
E1
mm
E2
35.000 mm
Anzahl der Bohrungen
Gewicht
kg
Zolltarifnummer
84879090
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen