??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 7
HELP_VARIABLE
Společnost
FIBRO
Popis
2960.77. - Kluzná deska, Bronzové s grafitovými tělísky, VDI 3357
Kusovník
2960.77.080.300
Objednací číslo
Katalogový list
2960_77_pdf
Tvar
Sířka
80.000 mm
Délka
mm
L2
25.000 mm
L3
mm
L4
mm
L5
mm
D
13.500 mm
D1
20.000 mm
T
13.000 mm
Počet otvorů
Hmotnost
kg
Číslo celního sazebníku
84879090
Previews
3D
2D
Stáhnout CAD model