??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 7
HELP_VARIABLE
Firma
FIBRO
Beschreibung
2960.77. - Gleitplatte, Bronze mit Festschmierstoff, VDI 3357
Stückliste
2960.77.080.300
Bestell-Nummer
Katalogblatt
2960_77_pdf
Form
Breite
80.000 mm
Länge
mm
L2
25.000 mm
L3
mm
L4
mm
L5
mm
D
13.500 mm
D1
20.000 mm
T
13.000 mm
Anzahl der Bohrungen
Gewicht
kg
Zolltarifnummer
84879090
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen