??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 38
HELP_VARIABLE
Firma
FIBRO
Beschreibung
2960.70. - Gleitplatte, Bronze mit Festschmierstoff, ISO 9183-1
Stückliste
2960.70.100.160
Bestell-Nummer
Katalogblatt
2960_70_pdf
FORM
Breite
mm
Länge
mm
L1
mm
E1
mm
L2
mm
E2
mm
D
13.500 mm
D1
20.000 mm
T
13.000 mm
Gewicht
kg
Zolltarifnummer
84879090
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen