??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 7
HELP_VARIABLE
Firma
FIBRO
Beschreibung
2960.34. - Gleitplatte, Stahl mit Sintergleitfläche, ~VDI 3387
Stückliste
2960.34.080.300
Bestell-Nummer
Katalogblatt
2960_34_pdf
Form
Breite
80.000 mm
Länge
mm
L2
25.000 mm
L3
mm
L4
mm
L5
mm
D
9.000 mm
D1
15.000 mm
T
9.000 mm
Anzahl der Bohrungen
Gewicht
kg
Zolltarifnummer
84879059
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen