??
Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 7
HELP_VARIABLE
Şirket
FIBRO
Açıklama
2960.33. - Sürtünme Plakası, Sinter yüzeyli çelik, VDI 3357
Malzeme listesi
2960.33.080.300
Siparis No
Katalog sayfa
2960_33_pdf
Şekil
Genişlik
80.000 mm
Uzunluğu
mm
L2
25.000 mm
L3
mm
L4
mm
L5
mm
D
13.500 mm
D1
20.000 mm
T
13.000 mm
Vida Deliği adedi
Ağırlık
kg
Gümrük tarife numarası
84879059
Previews
3D
2D
CAD modeli indir