??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 30
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
FIBRO
Description
2960.31. - Plaque de frottement, Acier avec surface lisse fritté, VDI 3357
Nomenclature
2960.31.100.350
N° de commande
Fiche catalogue
2960_31_pdf
Largeur
mm
Longueur
mm
L2
25.000 mm
L3
mm
L4
mm
L5
mm
D
13.500 mm
D1
20.000 mm
T
13.000 mm
Nombres de percages
4
Poids
kg
Numéro du tarif douanier
84879059
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés