??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 30
HELP_VARIABLE
Firma
FIBRO
Beschreibung
2960.31. - Gleitplatte, Stahl mit Sintergleitfläche, VDI 3357
Stückliste
2960.31.100.350
Bestell-Nummer
Katalogblatt
2960_31_pdf
Breite
mm
Länge
mm
L2
25.000 mm
L3
mm
L4
mm
L5
mm
D
13.500 mm
D1
20.000 mm
T
13.000 mm
Anzahl der Bohrungen
4
Gewicht
kg
Zolltarifnummer
84879059
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen