??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
2959599 - UM 25-D15SUB/S/FRONT/Q
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 2959599
Product number of the Manufacturer
2959599
Description short
Modulo d’interfaccia
Description long
VARIOFACE SLIM-LINE, con connessione a vite e connettore maschio D-Sub, per montaggio trasversale su NS 35/7.5, n. poli 15
Manufacturer Type Description
UM 25-D15SUB/S/FRONT/Q
article view
rated voltage
25 V
rated current
2.500 A
GTIN-Code
4017918086244
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
3
norma d'applicazione
EN IEC 60664-1
larghezza
25 mm
altezza
147 mm
profondità
46.49 mm
Mass
0.10907 kg
Pole number
15
grado di sporcizia
2
Design of the electrical connection (head 1)
Screw connection
type of electrical connection, control side
D-SUB
montaggio
Top-hat rail TH35
codice EAN
4017918086244
Manufacturer product designation
Modulo d’interfaccia
Manufacturer product description
VARIOFACE SLIM-LINE, con connessione a vite e connettore maschio D-Sub, per montaggio trasversale su NS 35/7.5, n. poli 15
Product type
UM 25-D15SUB/S/FRONT/Q
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/2959599
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85369010
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD