??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Colson Group
Description
295 Series TRL - Dual Wheel Caster
Bill of material
295FS06501STRL_trl
Part Number
295FS06501STRL
Series
295TRL Series
Fastening Type
Fastening Size
8 1/2'' x 8 1/2''
Wheel Type
Wheel Diameter
Дюйм
Tread Width
Дюйм
Wheel Face
Machined flat with rounded edges
Finish
Clear coat enamel
Hardness
Rockwell 80 B
Bearing Type
Capacity
17000 lbs.
Mount Height
9 Дюйм
Swivel Lead
2 1/4 Дюйм
Swivel Radius
5 1/4 Дюйм
Weight
83 lbs.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей