??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
Access Casters
Description
294 - Dual Pneu. (to 3180 lb/ea)
Bill of material
16PN294S
Part Number
Base Caster Number
Caster Type
Wheel Diameter
Дюйм
Tread Width
Дюйм
Capacity
Mount Height
Дюйм
Swivel Lead
Дюйм
Bolt Hole Spacing
4-1/2 x 6 Дюйм
Fastening Size
Swivel 6-1/2 x 7-1/2, Rigid 6 x 7-1/2 Дюйм
Weight
Bearing Type
Roller
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей