??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
294-8225 - Connettore per illuminazione Linect® Con contatto PE a scatto 5 poli L' / N' / L / PE / N
Lista materiale
294-8225
Codice art.
294-8225
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
5 x 0.5 - 2.5 mm²
Sezione
5 x 18 - 12 AWG
Lunghezza spelatura
8 - 9 mm
Tensione rilevata
500 V
Tensione impulsiva nominale
4 kV
Grado di inquinamento
2
Corrente
24 A
Numero di poli
5
Altezza
17.00 mm
Larghezza
50.00 mm
Profondita
27.30 mm
Colore
weiß
Comment
L' N' L Erde N
Peso
17.160 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD