??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
294-8124 - Linect® Lighting Connector with direct contact of the earth conductor 4 pole L' / L / PE / N
Lista materiałowa
294-8124
Nr zamówienia.
294-8124
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
4 x 0.5 - 2.5 mm²
Cross section
4 x 18 - 12 AWG
długość odizolowania przewodu
8 - 9 mm
Measured voltage
500 V
napięcie znamionowe udarowe
4 kV
Pollution degree
2
Current intensity
24 A
liczba biegunów
4
wysokość
17.00 mm
szerokość
40.00 mm
głębokość
27.30 mm
kolor
weiß
Comment
L' L Erde N
masa
13.161 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD