??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
294-8025 - Linect® Leuchtenanschlussklemme ohne PE-Kontakt 5-polig L' / N' / L / PE / N
Stückliste
294-8025
Bestell-Nr.
294-8025
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
5 x 0.5 - 2.5 mm²
Querschnitt
5 x 18 - 12 AWG
Abisolierlänge
8 - 9 mm
Spannung
500 V
Bemessungsstoßspannung
4 kV
Verschmutzungsgrad
2
Strom
24 A
Polzahl
5
Höhe
17.00 mm
Breite
50.00 mm
Tiefe
27.30 mm
Farbe
weiß
Bemerkungen
L' N' L Erde N
Gewicht
16.216 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen