??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
294-8024 - Borne de raccordement de luminaires Linect® sans contact de mise à la terre 4 pôles L' / L / PE / N
Nomenclature
294-8024
No de produit
294-8024
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
sections
4 x 0.5 - 2.5 mm²
sections
4 x 18 - 12 AWG
Longueur de dénudage
8 - 9 mm
tension de mesure
500 V
Tension assignée de tenue aux chocs
4 kV
degré de pollution
2
ampérage
24 A
Nbre de pôles
4
Hauteur
17.00 mm
Largeur
40.00 mm
Profondeur
27.30 mm
Couleur
weiß
Comment
L' L Erde N
Poids
12.981 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés